Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Стійкі низьковольтні рішення

Низьковольтні рішення поєднують енергоефективні продукти, Siemens EcoTech, принципи кругового проектування та перероблені та біоматеріали у вибраних сферах застосування. Мета полягає в тому, щоб допомогти зменшити втрати енергії, підтримати тривале використання продукту та надати інформацію про навколишнє середовище для конкретного продукту.

Чому екологічно чисті низьковольтні рішення?

Більш стійкі низьковольтні рішення допомагають зменшити вплив розподілу електричної енергії на навколишнє середовище. Поєднуючи енергоефективність, принципи кругового проектування, матеріальні інновації та систему EcoTech Siemens, вони підтримують обґрунтоване прийняття рішень та цілі сталого розвитку протягом усього життєвого циклу продукту.

  • Допоможіть зменшити втрати енергії за допомогою енергоефективного низьковольтного розподілу електроенергії
  • Допоможіть зменшити вплив на навколишнє середовище завдяки оптимізованому дизайну продукту та ефективній роботі
  • Інтегруйте перероблені матеріали та матеріали на біологічній основі через перевірену партнерську співпрацю
  • Підтримка практик циркулярної економіки за допомогою концепцій ремонтопридатності, повторного використання, реконструкції та переробки
  • Забезпечення прозорої екологічної інформації за допомогою системи Siemens EcoTech та профілів Siemens EcoTech (SEP)

Такий підхід допомагає клієнтам досягти своїх цілей сталого розвитку, зберігаючи безпеку, доступність та ефективність роботи.

Sustainability @SI EP Ключовий візуальний елемент

Ключові переваги

Зменшити втрати енергії в роботі

Підвищення енергоефективності в низьковольтному розподілі електроенергії та промисловому контролі для зменшення втрат енергії, зниження експлуатаційних викидів та підтримки довгострокових цілей сталого розвитку.

Забезпечити практику кругової економіки

Застосовуйте принципи кругового проектування, більш стійкі матеріали та стратегії життєвого циклу, щоб зменшити споживання ресурсів, продовжити термін служби продукції та підтримати повторне використання та переробку.

Будуємо на базі Сіменс EcoTech

Вибирайте продукти, які є частиною системи Siemens EcoTech, підкріплені прозорими екологічними даними, перевіреними матеріальними концепціями та перевіреними партнерськими відносинами — без шкоди для продуктивності, безпеки чи надійності.

100% Відновлювана електроенергія для виробництва

270 т Зниження CO₂ у виробництві (BASF) *

50% Перероблений матеріал в житлі (DOMO)

70% Пластик на біологічній основі в корпусі (Envalior)

Санфтстартер Ключовий візуальний

Новий відремонтований м'який стартер SIRIUS 3RW5 -Z R11

Siemens запускає свій перший оновлений м'який стартер, розроблений відповідно до принципу циркулярної економіки.

Рекомендовані можливості

Текст Siemens EcoTech білим кольором на темно-синьому тлі з чирчастою круговою графікою вгорі праворуч.

Siemens EcoTech - це система екологічних характеристик продуктів Siemens. Це допомагає приймати обґрунтовані рішення, надаючи прозору екологічну інформацію для конкретного продукту на основі чітко визначених критеріїв стійкості. Кожен продукт оцінюється протягом усього життєвого циклу - від матеріалів та дизайну до фази використання та закінчення терміну експлуатації.

Сприяння сталим інноваціям разом

Співпраця є ключовою для того, щоб зробити низьковольтні продукти більш стійкими. Разом з провідними матеріалами та технологічними партнерами Siemens інтегрує у свої продукти перероблені матеріали та матеріали на біологічній основі, зберігаючи продуктивність, безпеку та надійність, яких очікують клієнти.

Select...
Інфографіка про те, як реалізується виробництво з SIRIUS 3RV2 на BASF

Разом з BASF компанія Siemens впровадила збалансовані з біомасою пластмаси в автоматичні вимикачі SIRIUS 3RV2. За даними BASF, відновлювана сировина зменшує викиди еквівалентів вуглекислого газу на ~270 тонн на рік*.

*Розрахунок вуглецевого сліду матеріалів здійснюється відповідно до методології TFs та порівнює зменшення CO2 продукту BASF з збалансованою біомасою та звичайним продуктом BASF.

Дізнатися більше

Дізнайтеся, як інші використовують низьковольтні рішення

Будівля з входом до лікарні Святого Йосипа, Берлін

Лікарня Святого Йосипа

У лікарні Святого Йосипа компанія Siemens підтримала проект низьковольтного розподілу електроенергії з використанням продуктів SENTRON та SIVACON. Згідно з посиланням на проект, результати включали щорічну економію енергії на 340 тис. євро та зменшення CO₂ на 1300 т.

Поширені запитання

Досліджуйте ресурси та пов'язаний вміст

Документи

ТехнСтаття (німецька) | Другий спосіб життя для пластику з електричних установок та перемикачів живлення

Звіти

Звіт | МОНІТОР ПЕРЕХОДУ ДО ІНФРАСТРУКТУРИ «СІМЕНС» 2025