Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Енергетична система Twin від Siemens

Модель. Імітувати. Оптимізувати.

Нова енергетична реальність

energy-services-digital-twin-1-hospital-original

Те, як підприємства споживають та керують енергією, змінюється. Зростання цін на енергоносії, суворіші норми вуглецю, волатильність поставок і швидка електрифікація операцій зробили енергетичні системи складнішими, ніж будь-коли раніше. Багато компаній залежать від одноразових консультаційних послуг для вирішення цих проблем, але вони часто розчаровують в умовах, що швидко змінюються.

Візьміть під контроль невизначеність

Сьогодні організаціям потрібно гнучке планування в коротко- та довгостроковій перспективі, здатність швидко адаптуватися та надійні дані для покращення прийняття рішень. Проте багато хто все ще мають тривалі процеси планування, великі розриви між планованими та фактичними витратами та обмежене уявлення про альтернативні рішення. Нові та незнайомі технології також несуть більш високі сприйняті ризики, що ускладнює впевненість рухатися вперед.

Розумне управління енергією за допомогою Energy System Twin

Energy System Twin забезпечує розумніший шлях до управління енергією. Це масштабоване та відтворюване рішення, яке дає можливість організаціям самостійно оцінювати свої енергетичні системи. Користувачі вирішують, коли, як часто і на якому рівні деталізації вони хочуть отримати прозорість та досліджувати оптимізовані сценарії, не потребуючи бути експертами з енергетики. Платформа дозволяє легко розкрити потенціал економії коштів та визначити вдосконалення, які готують енергетичні системи до майбутнього.

Оскільки організації розробляють свої енергетичні стратегії, Energy System Twin також закладає основу для майбутнього автономних будівель, орієнтованих на людину - середовищ, які можуть навчатися, адаптуватися та оптимізувати себе. Використовуючи історичні оперативні дані, платформа дозволяє будівлям приймати рішення на основі даних, які балансують комфорт, ефективність та стійкість з мінімальним втручанням людини, створюючи взаємопов'язані, самооптимізуючі інфраструктури, які сприяють нульовому місту та більшій енергетичній незалежності, забезпечуючи найкращий можливий людський досвід для користувачів, власників та операторів.

Energy System Twin призначена для широкого кола користувачів і може бути застосована як для проектів зелених, так і для браунфілдських проектів. Економія та ефективність, яку він забезпечує, залежать від поєднання загального споживання енергії та складності системи. Різні конфігурації можуть досягти подібних результатів; наприклад, енергосистема з меншим споживанням, але більшою складністю, або система з більшим споживанням, але меншою складністю, може дати аналогічну економію. Потенціал економії збільшується для операцій з:

  • Кілька вимог, таких як електроенергія, тепло, охолодження, пара
  • Генерація на місці з сонячних фотоелектричних, ТЕЦ або теплових насосів
  • Рішення для зберігання, такі як батареї та зберігання гарячої води

Значення енергетичної системи Twin

Визнаний у звіті IDC MarketScape як провідне рішення для управління енергією та сталим розвитком, Energy System Twin надає повний, надійний сервіс, що працює на основі автоматизації, експертних рекомендацій та глибоких знань у галузі.

заощадження-1920-х-1080-01 оригінал

Економія

Початкові витрати компенсуються довгостроковою економією. На відміну від багаторазових комісій за консультації, Energy System Twin забезпечує постійну інформацію, яка скорочує витрати та покращує прийняття рішень

надійність-1920-х-1080-02 оригінал

надійність

Створена для довгострокової продуктивності та з експертною підтримкою Siemens, Energy System Twin мінімізує час простою та гарантує, що енергосистеми залишаються ефективними та ефективними.

Різниця-1920-Х-1080-03 оригінал

Різниця

Його вбудований генератор профілів навантаження, специфічний для галузі, зменшує ручне введення та покращує точність. Окрім індивідуальних галузевих послуг, платформа обслуговує широкий спектр галузей, таких як фармацевтика та науки про життя, автомобілебудування тощо.

інтеграція-1920-х-1080-04 оригінал

Інтеграція

Платформа безперешкодно інтегрується з існуючими системами середовища Building X.

Вебінар на вимогу

Прискорення енергетичного переходу: освоєння операційної трансформації за допомогою цифрових близнюків