Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Південний методистський університет у Далласі, штат Техас, США, перетворює свій кампус, щоб задовольнити зростаючі потреби своїх студентів, викладачів та персоналу, працюючи розумніше сьогодні, а також готуючись до майбутнього.

Розумний кампус з програмою управління енергією найвищого рівня

Південний методистський університет (SMU) у Далласі, штат Техас, США, прагне досягти більшої економії енергії та ефективності роботи, одночасно вирішуючи відкладене технічне обслуговування. Працюючи з Siemens, SMU перетворила свій кампус, щоб задовольнити зростаючі потреби своїх студентів, викладачів та співробітників.

Розумніший, ефективніший кампус

У 2017 році SMU розпочала свій шлях до створення розумного, більш ефективного кампусу. Метою було покращити досвід кампусу для студентів, викладачів та персоналу, різко покращити управління та використання енергії, а також підвищити надійність систем. У той же час установа хотіла вирішити питання відкладеного технічного обслуговування, зменшивши при цьому витрати на експлуатацію та обслуговування.

Siemens допомагала SMU у створенні дорожньої карти для досягнення їхнього бачення: від модернізації критичної інфраструктури до інвестицій у збір даних та покращення контролю в усьому кампусі та управління будівлями. Ще більша ефективність досягається завдяки аналітиці на основі даних, віддаленому моніторингу та усуненню несправностей. В середньому SMU економить 2,5 мільйона доларів щорічно за допомогою програми управління енергією, одночасно підвищуючи комфорт та надійність кампусу. Програма хеджування природного газу та електроенергії захистила університет від волатильності цін та великих погодних подій для стабільності бюджету.

>21% Нижча вартість комунальних послуг/квадратний фут

З моменту впровадження програми управління енергією SMU успішно знизила витрати на комунальні послуги, навіть додавши 167 000 квадратних футів нового простору та відчуваючи зростання кількості населення на 20%.

26% Покращена продуктивність технічного обслуговування

Перейшовши від реактивного до прогнозного технічного обслуговування в усьому кампусі за допомогою Building X, команди з технічного обслуговування можуть краще визначити пріоритети завдань, запобігти поломкам обладнання та продовжити термін служби ключових активів.

$9.5M Зниження витрат на електроенергію в усьому кампусі

За перші п'ять років використання Desigo® CC, Demand Flow® та точного програмування автоматизації забезпечило економію енергії близько 29 мільйонів кВт·год, значно зменшивши витрати на енергію кампусу.

Комплексне управління енергією плюс ефективні програми технічного обслуговування

З метою більш ефективної роботи як розумний кампус, SMU впровадила програми управління енергією та технічного обслуговування на основі даних. Ці програми базуються на інтегрованій системі управління кампусом з підвимірюванням і датчиками для всього кампусу. Наразі Siemens та команда об'єктів SMU керують операціями та обслуговуванням, включаючи автоматизацію будівель, центральний комунальний завод, пожежну безпеку та безпеку життя та системи охоронки/доступу. Тепер SMU може краще зосередити ресурси та переваги від стійкої фінансової моделі, яка підтримує пріоритети університету та зростання в майбутньому.

По всьому кампусу є понад 12 000 вимірювальних компонентів, які повідомляють вам, що буде проблема або проблема в режимі реального часу. Ви можете віддалено вирішити ці проблеми, не перекочуючи вантажівку.
Майкл Моліна, Віце-президент/архітектор університету, Управління планування та управління об'єктами, SMU

Підвищення продуктивності та ефективності

Співпрацюючи з Siemens над розробкою дорожньої карти, SMU досягла свого бачення розумного кампусу: забезпечення цінності від інвестицій в інфраструктуру, забезпечуючи постійне вдосконалення. Використовуючи технології Siemens в будівництві та енергоменеджменті, SMU реалізувала свою мету щодо програми енергоменеджменту найвищого рівня.

Working with Siemens to chart a roadmap, SMU can better allocate resources and benefits from a sustainable, predictable financial model, along with substantial energy and operational savings.

Модернізація та цифровізація інфраструктури, powered by Xcelerator

Поряд з будівництвом нового центрального заводу також були модернізовані системи управління кампусом СМУ. Широке вимірювання та датчики для збору даних у режимі реального часу тепер підтримують більш високий рівень автоматизації та цифровізації для аналізу даних.

  • Desigo® CC система управління будівлями та стандартизовані послідовності операцій для будівельних та механічних компонентів
  • Заміна припливних установок та іншого датованого механічного обладнання
  • Технологія оптимізації охолодженої води Demand Flow® Smart Services

Технічне обслуговування на основі даних покращує продуктивність персоналу та оптимізує продуктивність

Завдяки потужності цифровізації команда об'єктів SMU тепер має прозорість та дієве уявлення про продуктивність понад 25 000 компонентів механічного обладнання для проактивного підходу до обслуговування - навіть знаходячи проблеми до того, як вони стануть проблемами.

  • Building X у всьому кампусі допомагає визначити проблеми та забезпечити ефективне технічне обслуговування, а Building X Operations Manager надає дані на ходу для ключових відомостей
  • Розширена автоматизація та аналітика для постійної оптимізації продуктивності та операцій
  • Віддалений моніторинг та усунення несправностей для швидкого вирішення
Through the power of digitalization and automation, more than 65,000 data points are now reported back to Desigo® CC every 15 minutes and enable actionable insights in real time at SMU.
By shifting to a predictive maintenance program, SMU has reduced on-site labor while boosting its maintenance staff’s productivity by 26%. In fact, 65% of HVAC issues are now resolved with remote diagnostics and troubleshooting

Стратегічне управління енергією забезпечує кількісні переваги

Інтегрована програма управління енергією вищого рівня SMU спрощує операції та обслуговування, а також покращує надійність системи та життєвий цикл обладнання.
Ключовими компонентами є:

  • Віддалений та хмарний моніторинг продуктивності та аналітика для швидкого та ефективного усунення несправностей — без руху вантажівки
  • Стратегічна програма енергопостачання, хеджування та управління бюджетними ризиками для захисту університету від різкої волатильності цін та великих погодних явищ для передбачуваності та стабільності витрат у районі країни, де браконати є звичайними

Потужна синергія технологій та рішень

Безшовне поєднання наступних технологій та рішень, що працюють разом у SMU, підвищує надійність системи, покращує управління та використання енергії, зменшує витрати на експлуатацію та обслуговування та покращує досвід кампусу для всіх.

Вирушайте в розумну подорож до кампусу разом з нами

Group photo of the SMU energy management expert team supporting smart campus initiatives

Зв'яжіться

Чи маєте ви амбітні цілі для вашого вищого навчального закладу та бачення розумного кампусу? Зв'яжіться з нашими експертами, щоб дізнатися, як постійне партнерство може допомогти вам у наданні виняткового освітнього досвіду.

Давайте разом дослідимо способи просування культури інновацій, продуктивності та операційної ефективності у вашому вищому навчальному закладі. Ми з нетерпінням чекаємо від вас!