Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Ознайомтеся з перетворювачами частоти SINAMICS

Скоротіть споживання енергії, уникайте механічного дроселювання, покращуйте якість та продовжуйте термін служби обладнання за допомогою стандартних перетворювачів частоти Siemens. Ідеально підходить для насосів, вентиляторів, компресорів, конвеєрів, змішувачів, млинів і екструдерів — оптимальний вибір для базових і середніх потреб управління.

Універсальний, ефективний та стійкий

Прості в установці та прості у використанні, перетворювачі частоти стандартної продуктивності SINAMICS є енергоефективними та пропонують універсальність, необхідну для будь-якого застосування. Наші перетворювачі оснащені інтелектуальними даними для підвищення ефективності та стійкості виробництва, інтегрованими функціями безпеки та безпеки, програмними інструментами та послугами життєвого циклу.

Людина в захисній касці та світловідбивному жилеті стоїть перед будівельним майданчиком.

Кілька опцій, одна стандартизована платформа

Зображення продукту пристрою SINAMICS V20 P1 з чорно-білою колірною гамою.

СИНАМІКС V20

Компактний SINAMICS V20 - це перетворювач частоти, призначений для простих послідовностей руху. Він відрізняється коротким часом введення в експлуатацію, легкою обробкою та енергозберігаючими функціями. Він може охоплювати діапазон потужності від 0,12 кВт до 30 кВт.

СИНАМІКС Г120С ФСАА ІОП 2

СИНАМІКС G120C

SINAMICS G120C поєднує в собі надзвичайно компактну конструкцію з інтегрованими функціями безпеки. Маючи сім розмірів рами, цей універсальний перетворювач охоплює діапазон потужності від 0,55 до 132 кВт.

На зображенні показано ключовий візуальний вигляд стандартного перетворювача частоти продуктивності Sinamics G120 з прозорим фоном.

SINAMICS G120

Цей модульний багатофункціональний перетворювач частоти забезпечує широкий діапазон потужності від 0,55 до 250 кВт, щоб дати вам впевненість у збірці ідеального перетворювача для ваших застосувань та промисловості.

Колаж продуктів і послуг Siemens з акцентом на цифрову трансформацію та автоматизацію.

SINAMICS G130/G150

Доступний як у вбудованих, так і в корпусних блоках, лінійка SINAMICS G130/G150 є перетворювачем вибору протягом багатьох років завдяки своїй гнучкості застосування, надійності та універсальності.

Людина стоїть перед білою стіною із синьо-білим логотипом.

Програмне забезпечення для приводів SINAMICS

Готові розкрити потужність безперебійних переходів приводів і максимізувати експлуатаційну ефективність? Хочете без зусиль налаштувати функції приводу відповідно до постійно мінливих вимог галузі? Дізнайтеся, як програмне забезпечення для приводів SINAMICS може допомогти.

Аксесуари низьковольтних приводів

Отримайте ще більше можливостей роботи та управління для ваших частотних приводів SINAMICS із додатковими компонентами системи.

Прозоре фонове зображення стандартного продуктивного перетворювача частоти з низьковольтним приводом Sinamics.

Ознайомтеся з нашими ресурсами SINAMICS

Зробіть перший крок