Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Діджиталізація продуктивності будівель

Увімкнення автономної будівлі: Nuvola Lavazza

Nuvola Lavazza - штаб-квартира Групи в Турині, багатофункціональна будівля, відкрита для співробітників, відвідувачів та міста. Siemens підтримує свою цифрову еволюцію до автономної моделі будівлі, орієнтованої на ефективність, стійкість та досвід, орієнтований на людей.

Управління складністю за допомогою інтегрованого цифрового рішення

Архітектурно-функціональна складність Хмара Лавацца вимагав комплексного підходу до управління будівлею. Siemens впровадив комплексне будівельне рішення для централізації управління комфортом, безпекою, енергією та системами безпеки на єдиній відкритій платформі. Це забезпечило прозорі операції, спрощені процеси та масштабовану основу для довгострокової цифрової трансформації.

Цифровий фундамент для автономної будівлі

Ікон-побудова-сайт-новий оригінал

Централізоване управління будівлею

Desigo CC інтегрує опалення, освітлення, пожежну безпеку, відеоспостереження та виявлення вторгнень в єдиний BMS, забезпечуючи уніфікований нагляд, швидшу реакцію на події та послідовний операційний контроль на всьому об'єкті.

Значок, що представляє плани інфраструктури зі стилізованим зображенням будівлі та дороги.

Розширений моніторинг та прозорість

Завдяки Building X ми покращуємо видимість усіх будівельних операцій. Operations Manager виявляє аномалії та керує робочими процесами, а Data Visualizer перетворює складні дані в інтуїтивно зрозумілі інформаційні панелі для прийняття обґрунтованих рішень у режимі реального часу.

Вітряна турбіна і піктограми сонячних панелей на зеленому тлі

Оптимізація ефективності та продуктивності

Інструменти моніторингу енергії та продуктивності системи забезпечують в режимі реального часу уявлення про поведінку та споживання активів, забезпечуючи постійну оптимізацію, раннє виявлення несправностей та посилення безперервності роботи з часом.

Від розумної будівлі до автономних операцій

Інтегрована та відкрита цифрова екосистема

У Nuvola Lavazza компанія Siemens створила повністю інтегровану будівельну екосистему, засновану на відкритих платформах, готових до майбутнього. Всі будівельні системи підключені та управляються через Desigo CC, забезпечуючи сумісність та масштабованість. Такий підхід дозволяє будівлі розвиватися з часом, підтримуючи нові технології та послуги, зберігаючи експлуатаційну надійність.

зображення ікони будівель з desigo cc і будівлею x
1e2acf64-df3c-4eb9-adf9-352d82ad7757 - Lavazza - shooting internal 2

Операції на основі даних для постійного вдосконалення

Впровадження Building X Це стало новим кроком у цифровій подорожі компанії Nuvola Lavazza. Хмарні програми забезпечують розширений моніторинг, інтелектуальну звітність та активне обслуговування. Перетворюючи оперативні дані на практичну інформацію, Siemens підтримує перехід від реактивного до прогнозного управління будівлями.

Енергоефективність та стійкість у масштабах

Завдяки постійному моніторингу та оптимізації системи, Nuvola Lavazza забезпечила приблизну оцінку Зниження споживання енергії на 30% з моменту створення проекту, повністю узгоджений з цілями сталого розвитку Групи та підтримував досягнення Сертифікація LEED Платинум.

54e5ce29-c853-4c12-adeb-21f59e6281aa - Lavazza internal shooting
Nuvola представляє набагато більше, ніж штаб-квартиру: це простір, розроблений навколо людей, інновацій та екологічної відповідальності. Завдяки передовим технологіям, розробленим спільно з Siemens, ми змогли максимізувати комфорт та енергоефективність, зробивши Nuvola справді перспективним місцем для роботи.
Антоніо Курланте, Директор з нерухомості та об'єктів, Група Лавацца