Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Трансформація охолодження лікарень

Лікарня Northside Forsyth, лікарня з 389 ліжками з 800 лікарями та 3700 працівниками, працює цілодобово, покладаючись на свій центральний завод для забезпечення стабільного охолодження, балансуючи зростаючий попит на енергію та збільшуючи витрати на комунальні послуги.

Задоволення зростаючих потреб в енергії без компромісів

Як цілодобовий медичний заклад, лікарня Northside Forsyth залежить від свого центрального заводу, щоб забезпечити надійне охолодження по всій лікарні. Оскільки попит на енергію залишається високим, а витрати на комунальні послуги продовжують зростати, підтримка ефективних операцій ставала все більш складною проблемою.

У той же час компрометувати продуктивність не було варіантом. Критичні середовища охорони здоров'я вимагають безперервної, надійної роботи для підтримки догляду за пацієнтами, залишаючи мало місця для операційної гнучкості в періоди пікового попиту. Щоб вирішити ці проблеми, лікарня зосередилася на оптимізації роботи центрального заводу - зменшенні споживання енергії, зниженні експлуатаційних витрат та підтримці надійності без порушення щоденної роботи.

Лікарня з працівником швидкої допомоги та охорони здоров'я, збільшеним обладнанням, символом переробки «24», піктограмами сніжинки та штекера.

Зниження енергоспоживання та експлуатаційних витрат

Споживання електроенергії зменшилося на 21,6%, що призвело до більш ніж 138 000 доларів щорічної економії комунальних послуг, незважаючи на зростання цін на енергоносії.

Покращена продуктивність і ефективність центрального заводу

Система охолодженої води тепер забезпечує необхідні умови охолодження, використовуючи лише два чилери замість чотирьох, що значно покращує загальну ефективність установки.

Підвищення надійності та експлуатаційної стійкості

Покращена резервність забезпечує безперервну роботу і допомагає підтримувати стабільну продуктивність навіть під час відключень обладнання або несподіваних подій.

Підвищення продуктивності за допомогою системних налаштувань

Будівля лікарні з'єднана стрілками з панелями управління HVAC та обладнання, а людина тримає планшет внизу.

Щоб задовольнити зростаючий попит на енергію та покращити продуктивність, лікарня Northside Forsyth оцінила, як працюють її центральні заводи. Замість того, щоб замінити обладнання, лікарня зосередилася на максимізації продуктивності існуючої інфраструктури шляхом покращення способу генерації та розподілу охолодженої води.

Основні поліпшення включали:

  • Впровадження Demand Flow на обох центральних установках
  • Установка приводів змінної частоти (VFD) на насоси
  • Інтеграція датчиків потоку, тиску, температури та потужності
  • Покращена сумісність між установками

Замість того, щоб працювати в фіксованих умовах, модернізована система постійно регулює роботу на основі попиту в режимі реального часу. Цей динамічний підхід дозволяє лікарні більш ефективно задовольняти вимоги до охолодження, зберігаючи стабільні умови на всьому об'єкті - без порушень роботи лікарні під час впровадження.

Якби охолоджувач вийшов з ладу, нам було б безперебійно підтримувати свою діяльність завдяки перевагам, отриманим від цього проекту. Повені, пожежі, основні проблеми з обладнанням - все це може бути руйнівним для лікарні. Ось чому наявність потужності N+1 для вашого критичного обладнання заводу є метою багатьох організацій охорони здоров'я. Тепер ми ефективно додали потужність охолоджувача завдяки вдосконаленням, передбаченим Demand Flow.
Томас В. Деніц, Системний директор з експлуатації об'єктів, Лікарня Нортсайд

Забезпечення довгострокової вартості та готовності до майбутнього

Крім операційного вдосконалення, проект надав значну фінансову цінність. Економія перевищила прогнози на 6,5%, тоді як стимули комунальних послуг перевершили початкові очікування. Короткий термін окупності та незалежна перевірка третьої сторони забезпечили впевненість у рішенні перед впровадженням.

Сьогодні центральний завод продовжує забезпечувати постійну економію в мінливих умовах. Оскільки витрати на енергію зростають, а попит зростає, покращення забезпечують стійке підвищення ефективності за межами початкового обсягу проекту. Завдяки постійному розширенню об'єктів можливість керувати підвищеним попитом у існуючій інфраструктурі підтримує стабільну та ефективну роботу в майбутньому.

Додаткові відомості про проект