Навіщо стежити за низьковольтним розподілом електроенергії?
Сучасні будівлі та об'єкти залежать від надійного електропостачання — від доступу до будівлі та офісного ІТ до промислового обладнання. Збої в електромережі не тільки переривають роботу, але і можуть завдати значної шкоди. Якщо вимикач виходить з ладу, захист і надійність нижнього джерела живлення знаходяться під загрозою. У центрах обробки даних навіть одна хвилина простою може коштувати до 9 000 доларів.
Портфоліо програмного забезпечення SENTRON, включаючи SENTRON Powercenter 3000 та SENTRON Powermanager, контролює розподіл електроенергії в системах низької напруги. Аналіз зібраних даних виявляє закономірності, які вказують на несправності або майбутні збої пристрою. Це дозволяє операторам вжити коригувальних заходів рано, наприклад, регулюючи інтервали технічного обслуговування. Технічне обслуговування на основі умов може скоротити витрати на технічне обслуговування до 25%, збільшити продуктивний час до 15% та зменшити незаплановані технічні збої до 70%.