Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Стале рекуперація тепла в дата-центрі Infomaniak D4

У Женеві цифрова інфраструктура перетворюється на актив місцевої громади: D4 відновлює тепло, що виробляється своїми серверами, і постачає його в місцеву мережу централізованого теплопостачання - зігріваючи близько 6000 будинків взимку. Siemens забезпечує основу розподілу електроенергії для цього масштабного повторного використання енергії.

Сталий центр обробки даних у Женеві

Infomaniak розробив центр обробки даних D4 у Женеві спільно з кооперативом La Bistoquette та Services Industriels de Genève (SIG). Побудований під землею під громадським парком, об'єкт поєднує обчислення високої щільності з концепцією стійкої міської енергії. Замість того, щоб відкидати надлишок серверного тепла, D4 захоплює його та подає в мережу централізованого теплопостачання Женеви, забезпечуючи опалення та гарячу воду для близько 6000 будинків. Проект поєднує стійку ІТ-інфраструктуру з енергоефективними операціями та стійкою міською інтеграцією.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-5
--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-52

Перетворення відпрацьованого тепла сервера на ресурс спільноти

D4 працює із замкненою системою рекуперації тепла, яка повторно використовує енергію, вироблену ІТ-операціями. Вся електроенергія, споживана серверами, інверторами та інфраструктурою охолодження, в кінцевому підсумку перетворюється на тепло при температурі приблизно 40—45° C. Це тепло передається через повітряно-водяні теплообмінники та модернізується за допомогою теплових насосів перед подачею в мережу централізованого теплопостачання Женеви. Охолоджена вода при температурі близько 28°C повертається в центр обробки даних для регулювання температури сервера, усуваючи потребу в звичайному кондиціонуванні повітря. Система працює без споживання води і повністю працює від відновлюваної гідро- та сонячної енергії.

Вимірювання ефективності сталого розвитку

D4 працює близько 10 000 серверів і повторно використовує 95% енергії, споживаної як тепло. Маючи 1,7 МВт відновленої енергії, він може постачати тепло в 6000 енергоефективних будинків взимку або 20 000 п'ятихвилинних душів влітку щодня, уникаючи до 3600 тонн викидів CO₂ щорічно порівняно з природним газом.

1.09 Середній PUE

0.95 Середній ERF

1,7 МВТ Загальна використана тепловіддача

Еластичний розподіл електроенергії як основа

Концепція повторного використання енергії D4 залежить від постійної стабільної роботи цифрової інфраструктури. Для підтримки високих вимог до доступності Infomaniak впровадив резервну електричну архітектуру на основі технології розподілу електроенергії Siemens у своїх критичних системах:

  • Розподільні щитки SIVACON S4 для основної системи розподілу електроенергії
  • Автоматичні вимикачі SENTRON 3WA/3VA для безперебійного перемикання між мережею, ДБЖ та резервними генераторами
  • SIVACON 8PS шинний канал для ефективної передачі електроенергії з мінімальними втратами енергії

Разом із резервними джерелами середньої напруги, подвійними системами ДБЖ та резервним генерацією інфраструктура забезпечує електричну стійкість, необхідну для безперебійної роботи центрів обробки даних та стабільної продуктивності системи.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-18
Сьогодні PUE вже недостатньо в умовах надзвичайної ситуації з кліматом. Ми також повинні розглянути нові показники, такі як ERE та ERF. Цифрова інфраструктура повинна бути рушієм енергетичного переходу, а не лише споживачем електроенергії.
Борис Зігенталер, засновник та громадський директор Infomaniak

Циркулярний план цифрової інфраструктури за межами PUE

D4 демонструє, як стійка електрична інфраструктура, відновлювана енергія та рекуперація тепла можуть працювати разом, щоб створити більш стійку модель цифрової інфраструктури, яка повертає навколишнім громадам.

Виходячи за межі традиційних показників ефективності, проект доводить, що центри обробки даних можуть краще використовувати енергію, яку вони споживають, підтримуючи високонадійні операції. Щоб заохотити ширше прийняття, Infomaniak опублікував концепцію D4 як проект з відкритим кодом разом з EPFL, IMD та Лозаннським університетом в рамках програми E4S на d4проект.org.

--infomaniak-d4-data-center-250117 D4-20