Drivetrain Analyzer Cloud Trial
Переконайтеся в цьому самі, перш ніж приймати рішення! Скористайтеся нашою 3-місячною безкоштовною пробною версією для моніторингу низьковольтного двигуна за допомогою датчикового модуля SIMOTICS CONNECT 400 як початковий етап тестування.
Огляд
Представляємо наш хмарний пакет аналізатора трансмісії (колишній пробний пакет SIDRIVE IQ Fleet Package SC400), який пропонує тримісячний пробний період. Завдяки цьому пакету ви матимете доступ до базового середовища Insights Hub з орендарем та ресурсами, спеціально розробленими для моніторингу одного активу двигуна або загального активу датчика вібрації.Контролюйте свої трансмісійні ресурси без особливих зусиль за допомогою Drivetrain Analyzer Cloud:Отримайте операційну прозорість за допомогою польових даних та розрахункових KPI.Доступ до детального стану здоров'я, аналітичного аналізу та стану активів.Отримуйте автоматичні сповіщення та тривоги на основі фактичного стану активів.Крім того, наша платформа дозволяє віртуально представляти свої організаційні структури або підтримувати власні цифрові бізнес-моделі.Зверніть увагу, що для моніторингу кількох активів за допомогою Drivetrain Analyzer потрібні додаткові пакети активів.Підписка на Drivetrain Analyzer Cloud Starter автоматично поновлюється на 12-місячний термін, якщо пробну версію не скасовано протягом 3-місячного періоду використання. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, зверніться до аркуша продукту
Переваги
Ключові особливості
- Візуалізація повного автопарку та фільтрація конкретних активів
- Детальна інформація про двигуни та активи та документація
- Аналіз та візуалізація експлуатаційних даних двигуна
- Розрахунок та надання KPI двигуна
- Пороги для автоматизованих повідомлень тривоги
- Журнал журналу як підсумок усіх сповіщень та тривог, що стосуються активів
- Підтримка, пов'язана з активами та контактна інформація
Переваги
- Операційна прозорість повного автопарку
- Оптимізована працездатність за допомогою технічного обслуговування на основі стану
- Покращена продуктивність автопарку
- Підвищення доступності активів
Гаряча лінія
Міжнародна (англійська): +49 89 3803 5491 *
Німеччина (німецька): +49 800 225 53 36 **
* Плата залежить від постачальника послуг та країни/регіону** Безкоштовно з німецьких стаціонарних та мобільних мереж; абоненти з-за кордону, будь ласка, використовуйте міжнародний номер