Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Підвищення енергоефективності в біотехнологічних дослідженнях

Розумні елементи управління будівлями допомагають Центру розвитку біотехнологій на Тайвані оптимізувати енергоефективність та забезпечити високоточне лабораторне середовище.

Чітке зобов'язання щодо енергоефективності та експлуатаційної ефективності

Заснований у 1984 році, Центр розвитку біотехнології (DCB) на Тайвані є провідним інститутом доклінічної розробки ліків та біомедичної інфраструктури. Поряд зі своєю дослідницькою місією, Центр твердо прагне оптимізувати енергоефективність та зменшити викиди об'єктів.

Розташований у Національному біотехнологічному дослідницькому парку (NBRP), DCB співпрацював із Siemens у проекті оптимізації енергетики та будівель. Використовуючи інтелектуальне управління будівлями та автоматизоване управління HVAC, Siemens надала ефективні рішення, які більш ніж удвічі перевищили початкову ціль енергозбереження DCB.

>1 ГВт/год Орієнтовна енергозбереження на рік

95 тис. євро Щорічна економія електроенергії

21% Середня норма енергозбереження для системи охолодження

Ми прагнемо сприяти енергоефективності та досягненню екологічної стійкості, продовжуючи постійний розвиток та зростання.
Чун-хсюн Ву, Президент, DCB

Цілісний підхід до енергоефективності при дотриманні суворих лабораторних стандартів

DCB повинен підтримувати стабільне, безпечне та високоефективне дослідницьке середовище для своїх лабораторій. Вони знали, що HVAC стане їхньою найбільшою проблемою через величезну кількість енергії, яку система повинна використовувати для управління великими обсягами повітрообміну. Фактично, на кондиціонування припадало 60% загального енергоспоживання Центру. Реалізовано багатогранне енергозберігаюче рішення для оптимізації експлуатаційних характеристик всієї будівлі.

Система опалення та кондиціонування Siemens.

Підвищення енергоефективності охолоджувальних установок

Вдосконалений контроль енергоефективності був реалізований для насосів охолодженої води та насосів охолоджувальної води, високоточних датчиків та системи моніторингу для управління системою охолодження.

Сучасні міські будівлі з зеленими лініями передачі даних, що з'єднують їх.

Система управління об'єктами

Сервісні інженери входять в систему на місці або віддалено для запису перевірок перевірки обладнання. Цифрові дані технічного обслуговування дозволяють спростити порівняння та аналіз з даними про експлуатацію об'єктів із системи управління будівлею.

Вражаючий вид з повітря показує густий, яскравий зелений ліс зліва, різко контрастуючи з розлогим однотонним містом сірих будівель праворуч.

Сервіс з енергетичного менеджменту

Навігатор контролює та збирає такі дані, як споживання енергії, дані про потужність, ефективність холодильної установки, ефективність обладнання кондиціонування та інші дані в будівлі для подальшого аналізу, встановлюючи стратегії енергозбереження.

Ілюстрація двох людей, що носять ЗІЗ у фармацевтичній обстановці, досліджують вміст пробірок під мікроскопом.

Оптимізація лабораторної системи впуску та вихлопних

Для підтримки позитивних/негативних вимог до тиску повітря лабораторій, кількість вихлопного та впускного повітря необхідно контролювати. Оскільки лабораторії повинні підтримувати рівень чистоти, процес споживає енергію.

Чоловік в офісі, розмовляє по телефону під час роботи на двох моніторах комп'ютера, що відображають дані і схеми. Голографічні графіки та іконки енергії, води та газу перекривають сцену.

Управління освітленням

Встановлення датчиків освітленості в громадських місцях і вестибюлі дозволяє DCB автоматично вмикати або вимикати освітлення у відповідь на яскравість навколишнього середовища, економлячи витрати на електроенергію.

Темно-синій фон з великим стилізованим X-подібним вирізом розкриває яскравий сучасний лабораторний інтер'єр з білими шафами, робочими поверхнями та великими вікнами.

Відкрийте для себе екосистему «Смарт Лабораторій Siemens»

Встановлює орієнтири безпеки, гнучкості та ефективності, пропонуючи гнучкі рішення для застосувань у галузі науки про життя.

Пов'язані теми