Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Винке: Радіолокаційне вимірювання, яке ми розгортаємо скрізь

Завдяки радіолокаційному лічильнику SITRANS LR580 спеціаліст з біомаси Vyncke має вимірювання рівня, який може використовувати для будь-якого застосування.

Від дрібного порошку до крупної деревної тріски: Vyncke перетворює всі види відходів у зелену енергію. Немає двох однакових рослин, але всі вони мають один спільний компонент: кормовий бункер, який зберігає матеріал безпосередньо перед тим, як він потрапляє у джерело вогню. Інженер з управління та автоматизації Стійн Денуле: «Контроль рівня в кормовому бункері має вирішальне значення для рівномірного спалювання, але у нас ще не було рішення, яке працювало з усіма видами палива. З радіолокаційним лічильником SITRANS LR580 ми знайшли його».

Перетворення відходів в енергію

Південно-Західна Фландрія, 1920-ті роки. Коваль Louis Vyncke ремонтує котли, що забезпечують паром для енергоємної переробки льону. Чому б не спалити відходи льону, щоб зробити пару, замість дорогого вугілля, дивується він. Таким чином нам не доведеться утилізувати відходи, і нам знадобиться менше вугілля, якщо воно є. Через століття Vyncke є процвітаючою багатонаціональною компанією з тим самим основним бізнесом: виробництвом зеленої енергії з виробничих відходів.

«Від дрібних гранул до великих шматків громіздких відходів: ми освоїли мистецтво спалювання», - пояснює Стійн. «Це передбачає певну експертизу. Ви хочете, щоб матеріал був повністю згорів, викиди відповідали місцевим стандартам і, що найголовніше, щоб завод залишався доступним. Спалювальна установка отримує важкий час. Ми проектуємо їх відповідно до вимог якомога менше втручання».

«Кожна машина є замовляти. Ми можемо постачати тільки спалювальні установки, а й будувати їх під ключ: від підготовки палива до турбіни».

Vyncke - waste into energy

Бункер забезпечує рівномірне спалювання

«Один компонент скрізь однаковий: кормовий бункер. Це буфер між силосом, де зберігається паливо, і джерелом пожежі. Він фіксує різниці в швидкості потоку, щоб потік залишався рівним. У високих силосах сила тяжіння призводить до того, що матеріал є більш компактним внизу, ніж вгорі.

«Ми любимо тримати бункер приблизно наполовину повні. Він, очевидно, не повинен переливатися, але також не повинен повністю спорожнятися, оскільки матеріал герметизує повітря між силосом і джерелом вогню. Вимірювання рівня бункера є складним завданням, оскільки ми спалюємо так багато різних матеріалів. Пил ускладнює вимірювання світла. Липкий або грубий матеріал виключає ємнісні датчики та вібраційні вилки, оскільки там щось може застрягти. І більшість радарів виходять з ладу, тому що бункер дуже малий: від одного до трьох метрів у ширину і висоту і лише півметра в глибину. Це створює «шум» через відображення, які ми не могли відфільтрувати досі».

«Пошук окремого рішення для кожного матеріалу є непомірним. Це вимагає занадто багато інженерного часу. До сих пір ми працювали з мікрохвильовими бар'єрами в 90% випадків. Зазвичай це йде добре, але не дає багато інформації. Ми розмістили три один під одного, залишивши нам лише три інформаційні точки: порожній, рівно напівповний і повний. В ідеалі у вас повинен бути аналоговий сигнал для більш точної інформації. Для решти 10% - липких речовин, які можуть прилипати до ока бар'єру - нам все-таки довелося шукати альтернативу».

Vyncke - bunker

Єдине рішення для всіх обставин

«Для нашого датського клієнта AAK ми зробили модернізацію з новий радіолокаційний лічильник СИТРАНС ЛР580. AAK виготовляє олію SHEA, при цьому залишковий продукт є дрібним порошком. Знову ж таки, ми використовували три мікрохвильові бар'єри, доповнені лазерним лічильником. Але цей лазер часто виходив з ладу через велику кількість пилу. Машина продовжувала працювати, але ми не мали контролю над рівнем, і операторам доводилося щодня втручатися, оскільки лазер видавав повідомлення про помилки. Не ідеально підходить для в основному безпілотної рослини. Модернізація пройшла гладко: LR580 працював відразу на заводських налаштуваннях, ми робили налаштування через з'єднання Bluetooth».

Vyncke - Stijn Denoulet

Інформація про місто Винке

Vyncke (Harelbeke) будує заводи з біомаси, які перетворюють виробничі відходи в зелену енергію на місці. Від простих спалювальних заводів до повноцінних фабрик, кожен проект розроблений на замовлення. Група налічує близько 500 співробітників у десяти місцях по всьому світу.

З моменту модернізації у нас було нульових повідомлень про помилки.
Стійн Денулет, Інженер з управління та автоматизації, Винцке

«SITRANS LR580 працює на частоті 80 ГГц і має більш швидку електроніку на борту», - каже Маттіас Деслі, інженер з продажу технологічних приладів Siemens. «Це дозволяє нам краще надсилати короткі, потужні імпульси та фільтрувати шум. І кут похибки менший». Всі якості, які роблять LR580 придатним для проекту в AAK. «З моменту модернізації LR580 ми мали нульові повідомлення про помилки», - підтверджує Стійн.

Vyncke - Matthias Deslee
Завдяки швидшій електроніці в SITRANS LR580 ми можемо надсилати коротші імпульси та краще фільтрувати шум.
Маттіас Деслі, Інженер з продажу Приладобудування процесів, Siemens

Це ще не все. «Я шукав рішення, яке працювало скрізь протягом 25 років. Це воно. Більшість конструкцій вже змінені та випробувані, зараз ми чекаємо конкретних застосувань. Наші проекти зазвичай мають певний час виконання. Але поки що всі свідчення свідчать про те, що LR580 працюватиме скрізь. Краще для замовника, тому що вони тепер отримують точні дані, а краще для нас, тому що ми економимо багато часу в інженерії. Ми зберігаємо два мікрохвильові бар'єри як безпеку, але між порожнім і повним у нас тепер завжди є точна інформація».

Хочете відкрити для себе серію SITRANS LR500?

Читайте все про це тут.