Основною функцією представлених систем є підвищення безпеки людей та підвищення ефективності роботи персоналу за допомогою різних додатків.
Siveillance Video - це система управління відео (VMS) для управління системами відеоспостереження. Він підтримує понад 14 000 типів пристроїв, доступних на ринку - від камер та динаміків до кодерів та модулів вводу/виводу. Примітно, що представлена система є, мабуть, найбільшою системою відеоспостереження в Польщі, що підтримує понад 4000 камер. Система також може управлятися через веб-браузер і мобільні пристрої. Він інтегрується з іншими системами безпеки Siemens, дозволяючи користувачам керувати єдиною платформою, тим самим підвищуючи ефективність.
Enlightend-це комплексна система IoT для управління та оптимізації освітлення. Він складається з датчиків, тегів, точок доступу та програмного забезпечення. Завдяки різним методам вимірювання це дозволяє оптимізувати та суттєво зменшити споживання енергії, а отже, і вуглецевий слід. Enlighted також дозволяє відстежувати місцезнаходження людей та активів та дозволяє аналізувати використання офісних приміщень.
SiPass Integrated - надійна та гнучка система контролю доступу, здатна керувати доступом у великих офісних комплексах, де кількість дверей, воріт, шлагбаумів та ліфтів обчислюється десятками тисяч. Він підтримує всі доступні стандарти карт і зчитувачів, включаючи рішення для віртуальних карт. Ця система забезпечує високий рівень безпеки, захищаючи від загроз та кібератак. Завдяки своїй модульній структурі та масштабованості, SiPass Integrated може адаптуватися до постійно мінливих потреб будь-якої організації.
Siveillance Intrusion PRO - це система, призначена для захисту будівель та їх оточення від вторгнення, вандалізму, диверсій та інших потенційних загроз. Це комплексне рішення, що складається з пристроїв, контролерів та модулів, що дозволяють автоматичне виявлення несанкціонованого доступу. Система пропонує високу масштабованість, підтримуючи до:
20 блоків управління, підключених в мережу
20 000 зон
10 000 користувачів
4000 перегородок
Система може управлятися через традиційні локальні консолі, сенсорні інтерфейси та операторські станції.
Sinteso - це система виявлення пожежі з широким спектром адресних компактних і модульних панелей управління, що підтримує від 252 до 5000 адрес. Система може бути розширена за допомогою інтегрованого контролю гасіння і дозволяє підключити до 64 панелей управління в одній системі за допомогою волоконно-оптичних з'єднань.
Портфоліо включає в себе широкий спектр пристроїв, таких як:
петльові ехолоти,
спеціальні петльові детектори (наприклад, лінійні детектори диму, датчики полум'я, аспіраційні детектори).
Система також може бути підключена до хмарних сервісів Siemens, забезпечуючи безпечну передачу даних та забезпечуючи віддалений моніторинг.