Чому система Fuse EDA AI?
Інтегрований у портфелі Siemens EDA
Забезпечує генеративні та агентичні можливості штучного інтелекту в інструментах Siemens EDA, надаючи користувачеві контекстний інтерфейс природної мови для роботи в усьому робочому процесі EDA.
Централізоване мультимодальне озеро даних EDA
Використовує сімейство спеціалізованих парсерів для поглинання та векторування різних форматів та даних EDA, щоб сприяти сильному ефекту маховика даних та розбивати силоси між командами дизайнерів.
Сильна експертиза EDA
Використовує розширену фреймворк розширеного генерування пошуку (RAG), щоб швидко та точно відповісти на ваші запити, пов'язані з інструментами Siemens EDA, синтаксисом та робочими процесами.
Безпечний та готовий до розгортання
Пропонує розширене індивідуальне відображення доступу та елементи керування для захищеного RAG на додаток до локальних та хмарних варіантів розгортання без необхідності сторонніх обчислювальних ресурсів.
Автоматизація інструментів та вдосконалене міркування
Прискорює продуктивність дизайнера, автоматизуючи рутинні завдання, аналізуючи результати EDA та пропонуючи допомогу з налагодження на основі штучного інтелекту, все це доступне за допомогою команд природної мови.
Висока настройка та готова до інтеграції
Підтримує кілька найкращих у своєму класі LLM для отримання високоякісних результатів, одночасно дозволяючи користувачам включати власні дані EDA та створювати індивідуальні робочі процеси для своїх конкретних потреб у дизайні.
Запобіжник EDA система AI
Створене спеціально для середовищ проектування напівпровідників та друкованих плат, це інноваційне рішення забезпечує безпечні генеративні та агентичні можливості AI з неперевершеною гнучкістю налаштування, безперешкодно інтегруючись у весь робочий процес EDA.
Ознайомтеся з портфоліо штучного інтелекту Siemens EDA
Система штучного інтелекту Siemens EDA додає можливості штучного інтелекту в портфелі EDA, підвищуючи продуктивність, прискорюючи інновації та прискорюючи час виходу на ринок
Aprisa - 10-кратне підвищення продуктивності, 3-кратна ефективність обчислювального часу та на 10% краща PPA
Цеста - 3-кратне скорочення часу закриття покриття верифікації та 10кратне скорочення перевірки змін дизайну
Солідо - 2-1000X+більш швидке моделювання, проектування та перевірка з урахуванням варіацій, характеристика та перевірка IP
Тессент - У 10 разів швидша реалізація архітектури та в 5 разів коротший час тестування для DFT
Велосе - 50% скорочення часу компіляції RTL та 100% збільшення пропускної здатності
Aprisa - Скорочення часу циклу планування підлоги з ~ 3 до 4 тижнів до 1 дня з 17% покращенням довжини дроту та 13% покращенням TNS
Конструкція калібру - Покращення роботи на 60-400% для перевірки надійності за допомогою оптимізованого розподілу ресурсів для ML
Виробництво калібру - 2-4X покращення часу виконання синтезу маски
Тессент - Покращення прибутковості на 2,5% вище права (економія в розмірі мільйонів доларів)