Чому будівлям потрібна розумніша операційна модель
Дефіцит робочої сили, зростаюча технічна складність та відключені системи підштовхують будівельні операції до точки розриву. Очікується, що команди керуватимуть більшою кількістю будівель з меншими експертними ресурсами, тоді як наслідки реактивних операцій стають більш дорогими.

Незапланований час простою
Коли системи виходять з ладу без попередження, результатом є аварійний ремонт, збої орендарів та зростаючі витрати. Без прогнозних можливостей команди завжди на крок позаду, реагуючи на невдачі, а не запобігаючи їм.

Перевантаження сигналізації
Оператори стикаються з постійним потоком сповіщень, більшість з низьким пріоритетом або надлишковими. Без інтелектуальної фільтрації критичні проблеми втрачаються через шум і час реагування, збільшуючи ризик та підриваючи довіру.

Розриви в навичках розширюються
53% посад з управління об'єктами залишаються відкритими. Досвідчені працівники виходять на пенсію швидше, ніж можна навчити нових, а знання, необхідні для усунення несправностей складних багатосистемних середовищ, зникають.

складність усунення несправностей
Сучасні будівлі працюють на взаємопов'язаних системах, де одна несправність може поширюватися на сфери HVAC, електрики та безпеки. Діагностування першопричин вручну між відключеними джерелами даних займає години, що збільшує час простою.

Менше експертів, більше будівель
Тиск для роботи з більшими портфелями з меншими, менш досвідченими командами посилюється. Кожна додаткова будівля збільшує ризик, розтягує час відгуку та погіршує якість обслуговування.
Як автономія змінює все
Автономія зміщує операції від моніторингу приладової панелі та реактивних робочих замовлень на інтелектуальне втручання. Будівля виявляє відхилення, рекомендує першопричини, визначає пріоритети дій та ескалація лише того, що вимагає людського судження.
≤ 50% Потенційне зниження витрат на оплату праці
Джерело: Зеб і Лодхі (2025), ResearchGate. На основі ~ 2800 дзвінків з технічного обслуговування на рік та вартості робочої сили ~ 700 доларів США на рік у багатомісній лікарні з BMS та Asset Performance. Результати варіюються і не гарантуються.
≤ 15% Зниження помилкових тривог та витрат на оплату праці за субконтрактом
Джерело: Оцінка на основі змодельованої базової лінії приблизно 180 тис. на рік витрат на оплату праці субпідряду у великому університетському середовищі. Результати різняться і не є гарантованим результатом або договірним зобов'язанням.
≤ 25% Економія часу на кожну точку даних в інженерії
Джерело: Змодельовано на середньоскладній комерційній будівлі США (~ 7,5 тис. кв.м, ~ 15 тис. точок даних, ~ 8 хв/точка даних, ~ 280 тис. адресного значення при 140 години/год). Результати варіюються і не гарантуються.
Ознайомтеся з нашими рішеннями для автономної роботи

Онбординг даних за допомогою штучного інтелекту
Збагачення даних на основі штучного інтелекту автоматизує тегування, структурування та масштабування на різних сайтах, скорочуючи зусилля з впровадження та прискорюючи час створення вартості для існуючих будівель.

Розширена ефективність Asset Performance
Asset Performance Advanced — це цифрова послуга управління будівництвом з підтримкою штучного інтелекту, яка дозволяє клієнтам відчувати, приймати рішення та постійно покращувати продуктивність.

Автономна оптимізація простору
Building X Space Manager допомагає командам об'єктів перетворювати фрагментовані космічні дані на впевнені операційні та планувальні рішення за допомогою рекомендацій на основі штучного інтелекту на основі реальної зайнятості.
Готові трансформувати свої будівельні операції?
Дізнайтеся, як автономні будівлі можуть зменшити витрати, збільшити час безперебійної роботи та розширити можливості ваших команд.