Чому досвід побудови сьогодні не вистачає
Мешканці очікують, що будівлі будуть відчувати себе безпечними, здоровими та зручними у використанні. Операторам потрібно менше помилкових тривог, чіткіші пріоритети та менше ручних зусиль. Більшість будівель не доставляють жодного. Автономні будівлі закривають розрив, постійно балансуючи комфорт, безпеку та безпеку, щоб кожен міг зосередитися на найважливішому.

Варіативність комфорту
Умови в приміщенні змінюються залежно від погоди, завантаженості та системних обмежень, але більшість будівель покладаються на фіксовані графіки та ручні налаштування. Мешканці відчувають непослідовний комфорт з обмеженим впливом на навколишнє середовище.

Помилкові тривоги та збої в роботі
Помилкові пожежні та охоронні сигналізації порушують роботу, підривають довіру до будівельних систем та збільшують витрати на субпідрядників та страхування. Без інтелектуальної фільтрації команди витрачають час на дослідження подій, які не становлять реальної загрози.

Реактивні робочі процеси безпеки
Групи безпеки контролюють екрани та переглядають кадри після того, як трапляються інциденти. Без виявлення подій на основі штучного інтелекту аномалії залишаються непоміченими в режимі реального часу, а реакція залежить від діапазону уваги окремих операторів.

Дотримання безпеки без порушень
Випробування пожежної безпеки зазвичай вимагають ручного втручання, яке порушує нормальні роботи будівлі. Нечасті випробування залишають прогалини в готовності, тоді як часті випробування створюють непотрібні перешкоди для пасажирів.

Обмежений вплив мешканців
Мешканці мало контролюють своє найближче оточення та обмежені канали для передачі дискомфорту. Результатом є зростаючий розрив між тим, що люди очікують від сучасних робочих місць, і тим, що насправді забезпечують будівлі.
Як автономія змінює все
Автономія покращує досвід, керуючи рутинними коригуваннями, виявляючи лише значущі винятки та підтримуючи людей під контролем намірів, політики та компромісів. Комфорт, безпека та безпека постійно оптимізуються, а не керуються в силосах.
+ 40% Відповідність температурному режиму в контрольованих зонях
Джерело: СІМЕНС АГЛ. (2026). NWT Fastighet (Карлстад, Швеція) - Довідка пілотів Comfort AI (раніше Cloe).
13% Підвищення рівня комфорту протягом 12 місяців
Джерело: СІМЕНС АГЛ. (2026). NWT Fastighet (Карлстад, Швеція) - Довідка пілотів Comfort AI (раніше Cloe).
6,5% Середня щомісячна економія енергії при підвищенні комфорту
Джерело: СІМЕНС АГЛ. (2026). NWT Fastighet (Карлстад, Швеція) - Довідка пілотів Comfort AI (раніше Cloe).
Наші рішення для автономного досвіду

Онбординг даних за допомогою штучного інтелекту
Збагачення даних на основі штучного інтелекту автоматизує тегування, структурування та масштабування на різних сайтах, скорочуючи зусилля з впровадження та прискорюючи час створення вартості для існуючих будівель.

Розширена ефективність Asset Performance
Asset Performance Advanced — це цифрова послуга управління будівництвом з підтримкою штучного інтелекту, яка дозволяє клієнтам відчувати, приймати рішення та постійно покращувати продуктивність.

Comfort AI
Використовуйте Al для автоматизації та контролю систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря (HVAC), щоб забезпечити економію енергії при збереженні рівня комфорту.

Автономна оптимізація простору
Building X Space Manager допомагає командам об'єктів перетворювати фрагментовані космічні дані на впевнені операційні та планувальні рішення за допомогою рекомендацій на основі штучного інтелекту на основі реальної зайнятості.
Перехід до автономних будівель — це не просто віха сталого розвитку — це розумніший, швидший та ефективніший спосіб роботи, звільняючи оперативні команди від рутинних коригувань, щоб зосередитися на створенні найкращого можливого середовища для мешканців та покращення продуктивності в цілому.
Готові до безпечніших, здоровіших та інтуїтивніших будівель?
Дізнайтеся, як автономні будівлі можуть покращити комфорт, безпеку та продуктивність для кожного мешканця.