Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Переосмислення машинобудування

Як швидше розробляти машини, налаштовувати їх ефективніше та вражати користувачів чіткою доданою вартістю: виграйте від скоординованих процесів у проектуванні, проектуванні та налагодженні.

Ваш шлях до ефективних проектів і нових послуг

Як ви освоїте постійно зростаючий тиск на інновації, більш суворі вимоги до безпеки та кібербезпеки та зростаючу складність ваших машинних проектів? Ви досягаєте меж встановлених процесів і розумієте, що вже недостатньо просто бути швидшим? Тоді вам прийшов час переосмислити машинобудування: за допомогою рішень, які поєднують компетенції та етапи проекту, ви можете досягти більшої прозорості, автоматизувати процеси та отримати вигоду від меншої кількості помилок та ризиків. Це секрет, щоб зробити ваші ідеї більш продуктивними для вас та ваших користувачів - і закласти основи для нових послуг та бізнес-моделей.

Інфографіка: Ефективна автоматизація інженерії

Дізнатися про переваги

Приймайте обґрунтовані рішення

Визначте та зменшуйте ризики на ранній стадії, ефективно плануйте ресурси та витрати та покращуйте свою конкурентоспроможність.

Розробляйте проекти ефективно та безпечно

Послідовно застосовуйте стандарти, рано перевіряйте функції та надійно впроваджуйте директиви та вказівки — для зменшення ризиків та збоїв у проекті.

Створіть простір для інноваційних ідей та послуг

Використовуйте дані про роботу, стан та діагностику для моніторингу, прогнозного технічного обслуговування або віддалених служб та завоюйте користувачів пропозиціями на основі даних — навіть за межами машини.

Ваші ключі до більшої ефективності, якості та інновацій

Додані цінності за допомогою служб на основі даних

Зробіть стани машини прозорими та цілеспрямовано використовуйте експлуатаційні дані для нових послуг - наприклад, для справді перспективної пропозиції технічного обслуговування. Моніторинг та аналіз на основі стану мінімізують час простою для технічного обслуговування. Це все способи оптимізувати продуктивність своїх рішень в роботі — і надихнути своїх користувачів додатковою доданою вартістю.

Senseye Predictive Maintenance

Безпека та кібербезпека належать разом

Безпечна машина захищає не тільки людей, але і себе: від пошкоджень, від несанкціонованого доступу, і від атак. Завдяки нашому комплексному підходу ми полегшуємо вам об'єднання безпеки та кібербезпеки та скорочення ризиків на ранньому етапі — для більшої чіткості в розробці, меншої кількості коригувань та безпечних та послідовних рішень.

Cybersecurity-landig-mhero-1280x720

Перевірте раннє тестування за допомогою віртуальних рішень

Відкрийте для себе потенціал цифровізації для вашої інженерії: перевірте дизайн, програми та функції на віртуальній моделі. Це дозволяє перевіряти та перевіряти логіку керування, послідовності руху та функції безпеки на ранніх стадіях проекту, що призводить до економії переробки та зменшення зусиль. Як ви, так і ваші користувачі виграють від швидкого та плавного введення в експлуатацію.

Перевірка програми автоматизації за допомогою SIMATIC S7-PLCSIM Advanced та SIMIT

Оптимальна конструкція приводних рішень стала простою

Ви хочете більше динамічності, більшої точності, більшої надійності та більшої енергоефективності. Те, чого ви не хочете, - це більша складність. Знайдіть ідеальне рішення для приводу швидко та легко: імітуйте випадки навантаження, профілі руху та поведінку системи на ранній стадії та проектуйте приводи відповідно до ваших вимог з самого початку — для зменшення технічних ризиків та цілеспрямованої розробки.

Сімейство приводів змінної частоти SINAMICS

Електрична конструкція машин, що відповідає стандартам

Незалежно від стандартів UL 508A або IEC: Ваше електричне планування готове та підготовлене. Завдяки чітким процесам, послідовним даним та структурованому плануванню ви можете надійно відповідати застосовним вимогам, зменшити можливі джерела помилок та розбіжностей та ефективніше реалізовувати свої проекти — для відповідного стандартам, ефективного та прозорого планування, документації та затвердження ваших електричних систем.

Прискорюйте дизайн панелі управління