Повний, настроюваний пакет — пакет включає контролер Simatic S7-1511TF, уніфіковану панель HMI Simatic MTP700 та систему приводу Sinamics S210 на ваш вибір.
Ефективне управління рухом - інтегровані функції управління рухом, контролер, здатний виконувати складні завдання управління рухом, координоване управління осями та вдосконалена кінематика забезпечують найвищу точність управління рухом.
Безпека машин — функції безпеки, інтегровані в привід (категорія Sil3) та захисний контролер забезпечують безпеку персоналу та машини.
Динаміка руху та точність - сервопривід Sinamics S210 забезпечує чудову динаміку та точність руху в застосуваннях, що вимагають контролю положення та крутного моменту.
Все з першого погляду — панель HMI Simatic MTP700 гарантує, що все важливе на машині добре видно.
Отримайте знижку 50% на будь-яку систему приводу sinamics s210!
ПРОМОЦИОННЫЙ СЕСТАВ | (Номер каталогу: PL2:DIFA-MOTION_AS) |
6ЕС7511-1УЛ03-0АБ0 | SIMATIC S7-1500T, ЦЕНТРАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЧНА ОДИНИЦЯ ЗАХИЩЕНОГО ВІД ВІДМОВИ CPU 1511TF-1 PN, РОБОЧА ПАМ'ЯТЬ: 450 KB НА ПРОГРАМІ ТА 1.5 МБ НА БАЗІ ДАНИХ |
6ЕС7954-8ЛЕ04-0АА0 | SIMATIC КАРТИ ПАМ'ЯТІ, ФЛЕШ-ПАМ'ЯТІ ДЛЯ ДРАЙВЕРІВ S7-1200/S7-1500, 3.3В, 12 МБ |
6ЕС7590-1АБ60-0АА0 | SIMATIC S7-1500, ШИРИНА КРІПЛЕННЯ, ШИРИНА: 160 ММ/6.3 КАЛА |
6АВ2123-3 ГБ32-0АВ0 | ПАНЕЛЬ SIMATIC HMI MTP700, УНІФІКОВАНА БАЗОВА ПАНЕЛЬ, ВИДИМІСТЬ 7", 16 МІЛЬЙОНІВ КОЛЬОРІВ, ПРОФЕСІЙНИЙ ІНТЕРФЕЙС. |
Ціна (нетто) | 1423 ЄВРО + Вибрана установка для підсилювача SINAMICS S210 зі знижкою 50% |
Одне замовлення повинно включати вищевказаний номер комплекту та комплектацію приводної системи SINAMICS S210 (двигун, перетворювач, кабель, карта пам'яті з ліцензією безпеки).