Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
PARÇA İMALAT ÇÖZÜMLERİ

Parça üretimini hızlandırın

Parça üretimi için kapsamlı yazılım kullanarak üretiminizi dijital olarak dönüştürün. CAD, CAM, CMM, robotik, katmanlı üretim ve daha fazlası için entegre yazılımları kullanarak yüksek performanslı üretimi etkili bir şekilde planlayın, işbirliği yapın ve yürütün.

Parça üretim verimliliğinizi artırın

Müşterilerin hızlı teslimat süreleri, mükemmel doğruluk ve yenilikçi ürünler talepleri, yeni nesil, çevik parça üretim süreçlerini gerektirir. Bununla birlikte, birçok üretici hala özel, bağlantısız çözümlere ve kısmi otomasyona dayanan geleneksel (ve genellikle verimsiz) süreçlere güvenmektedir.

Gerekli üretkenliği ve kar marjlarını sağlamaya devam ederken müşteri beklentilerini karşılamak için ekipleri, süreçleri, sistemleri ve makineleri sorunsuz bir şekilde birbirine bağlarken süreçleri otomatikleştirebilmeniz gerekir. Bu uçtan uca süreç, en uygun parça üretim sürecini tanımlamanıza yardımcı olur ve atölye katında yüksek verimli üretim sağlar.

%27

Mühendislerin %27'si, üretim gecikmelerinin öncelikle farklı yazılım ve tasarım değişiklikleri arasındaki veri aktarımlarından kaynaklandığını ve uyum sağlaması zor olduğunu söyledi.

%21

Şirketlerin %21'i güvenilir bir şekilde araç yolları oluşturmak için CAM yazılımlarına tamamen güvenemeyeceklerini bildirmektedir. Günlük olarak CAM yazılım uygulamalarında araç yollarını manuel olarak değiştirirler.

%50

Birçok üretici hala bağlantısız iş akışlarıyla çalışıyor ve %50'den fazlası hala bağımsız CAD ve CAM sistemlerine güveniyor. Bu yaklaşım zaman alıcı olabilir ve teslimat süresini geciktirebilir.

Genel verimliliğinizi ve karlılığınızı artırırken, son derece hassas, yüksek kaliteli, özelleştirilmiş ve sürdürülebilir bileşenleri zamanında ve ölçekte nasıl üretebilirsiniz?

Takım ve parça üretimi için entegre bir yazılım çözümü uygulayın. Kanıtlanmış, güçlü bir yazılım araçları ve çözümleri paketi kullanarak dijital makine atölyesindeki tasarım, üretim ve operasyonları otomatikleştirin ve sorunsuz bir şekilde bağlayın.

Bir parça üretim çözümü sizin için ne yapabilir?

Dijital parça üretimi için sorunsuz entegre çözümlerle yüksek hassasiyetli parçaları daha hızlı teslim edin. CNC makineleri, robotlar, 3D yazıcılar ve kalite kontrol ekipmanlarını programlayın. Dijital bir iş parçacığı kullanarak insanları, sistemleri ve makineleri birbirine bağlayarak etkili bir şekilde işbirliği yapın.

Makine atölyenizin verimliliğini artırın

İlk konsept tasarımından bitmiş parçalara kadar eksiksiz, entegre bir dijital ortam sağlayan entegre bir CAD/CAM çözümüyle parça üretiminizi geliştirin. Bu birleşik sistem, uygulamalar arasında sorunsuz 3B model geçişleri sağlayarak üretim iş akışınızı optimize eder.

Ekip üyeleri birlikte çalışıyor.

CAM yazılımı

Gelişmiş takım yolu teknolojileri ve entegre G-Code odaklı simülasyon kullanarak yüksek hassasiyetli parçalar üretmek için CNC (bilgisayar sayısal kontrol) makinelerinin ve robotların programlanmasını otomatikleştirin.

Bir 3D yazıcıyla çalışan adam.

Katmanlı imalat

Yenilikçi ürünler tasarlayın, simüle edin, hazırlayın ve 3D yazdırın. Daha az malzeme israfı ile gelişmiş geometrilerle karmaşık ve karmaşık parçalar oluşturun.

Bir bilgisayarda programlama yazılımı üzerinde çalışan adam.

Parça kalite kontrolü

Koordinat ölçüm makineleri (CMM) denetim programlama, yürütme ve ölçülen veri analizini birbirine bağlayan kapalı döngü çözümü kullanarak parça kalitesini doğrulayın.

Bir bilgisayarda tasarım yazılımı ile çalışan adam.

Takım ve fikstür tasarımı

Süreç tabanlı tasarım uygulamalarını kullanarak ilişkilendirici kalıpların, aşamalı ve damgalama kalıplarının ve armatürlerin tasarımını otomatikleştirin.

Bir tablet üzerinde çalışan adam.

Veri ve süreç yönetimi

Yüksek kaliteli parçaların daha verimli üretimi için tek bir üretim veri kaynağı kullanarak mühendislik ve atölye alanını sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayın

İş stratejiniz buluta hazır mı?

Siemens bulut çözümleriyle dijital dönüşümünüzü hızlandırın

Bulut afişi
NX KAMERA

30 günlük ücretsiz parça üretim yazılımı deneme

Bugün NX CAM'i deneyin ve yüksek performanslı parça üretimini keşfedin.

Bir CAM sistemi kullanarak herhangi bir işi programlayın. Gelişmiş teknolojileri kullanan makine, NC programlamayı otomatikleştirin ve makinenin çalışma süresini artırın.

Tablet tutan kadın

CAM'de kanıtlanmış, güvenilir bir lider

NX CAM deneyimi güçlü yazılımların ötesine geçer. Kullanıcıların neden sürekli olarak NX CAM'i yüksek puan verdiğini kendiniz görün.

G2 Afişler.
NX ile tasarım ve CAM programlamadan katmanlı üretim ve kalite güvencesine kadar tüm üretim sürecini tek bir yazılımla haritalayabiliyoruz. İlk fikirden kullanıma hazır bir parçaya kadar 10 gün içinde yeni bir bileşen oluşturabildik. Eski sürecimizle, bu birkaç hafta sürerdi.
Thomas Hilger, Genel Müdür ve Sahibi, Lightway

Güvenilir destek ve eğitim ile NX yolculuğunuza başlayın

Parça üretim yolculuğunuza kolaylıkla başlayın. Özel desteğimiz ve esnek tekliflerimiz yol boyunca size rehberlik edecektir.

İstediğiniz şekilde ölçeklendirin

Sorunsuz ürünlerle öne geçin NX CAM entegrasyonu daha geniş dijital üretim çözümümüze. 3D baskı, robotik, üretim hattı tasarımı ve daha fazlası için çeşitli yazılımlarla gelişen endüstri ihtiyaçlarını karşılayın.

Erişim eğitimine

İle başlayın Siemens Xcelerator Akademisi. Takım ve parça üretim süreci optimizasyonunda lider bir uzman olmak için NX CAM'de ustalaşın.

Topluluğa katılın

Diğer üretim uzmanlarıyla bağlantı kurun, yeni teknikler öğrenin, fikirlerinizi paylaşın ve takım ve parça imalatındaki uzmanlığınızı sürekli geliştirin.

Sıkça Sorulan Sorular

Daha fazla bilgi edinin

İzle

VİDEO | Tasarımdan kalıba: Bir quadcopter inşa etmek

İsteğe bağlı web semineri
| Hızlandırılmış parça üretimi için yüksek dinamik tornalama

VİDEO
| Siemens NX, çimentosuz diz protezlerinin öncülüğünü mümkün kılıyor

Dinleyin

Podcast | Akıllı makinelerin ve akıllı endüstrilerin geleceği

Podcast
| Üretimde mantıklı dijital dönüşüm

Podcast
| Akıllı üretim ve sürdürülebilirlik

Oku

İnfografik | Modern dijital makine atölyelerini geleneksel makine atölyelerinin önüne getiren nedir

E-kitap | Üretim teslim süresini bir varlık haline getirmeyi öğrenin

Örnek olay incelemesi | Ödüllü kalıp üreticisi NX'e güveniyor