Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Bilimsel keşif ve geliştirme yazılımı

Daha hızlı, daha akıllı kararları güçlendirmek ve pazara sunma süresini hızlandırmak için bilimsel keşif ve geliştirme genelinde çok modlu verileri, yapay zeka ve hesaplamalı modellemeyi birleştirin.

Bilimsel keşif ve geliştirmeyi optimize edin

İnovasyon hızı, çoğu kuruluşun yanıt verebileceğinden daha hızlı hızlanıyor - ancak hassasiyet olmadan hız israftır. Artan ürün karmaşıklığı, artan veri hacimleri ve artan pazar incelemesi ile baskı artıyor. İzole edilmiş araçlara ve manuel, deneme yanılma iş akışlarına yapılan artımlı düzeltmeler ayak uydurmaz. Gerçek risk rakipler değildir - ilerlemeyi yavaşlatan ve yapay zekanın etkisini sınırlayan bilimsel bir işletim modelidir.

Kazanan kuruluşlar, derin bilimsel anlayışı altyapıyla daha hızlı, daha tutarlı ve ölçekte hareket etmek için birleştiren kuruluşlar olacaktır. Bu, tasarımdan karara kadar tam izlenebilirliğe sahip bağlantılı, akıllı bir bilimsel çalışma ortamı oluşturmak anlamına gelir - her deneyin yeniden kullanılabilir bilgi haline geldiği ve yapay zeka ve simülasyonun çığır açan yenilikleri pazara daha hızlı bir şekilde getirmek için birlikte çalıştığı.

%80 Ar-Ge harcamaları artıyor

Ar-Ge harcamaları artıyor - ancak getiriler ayak uydurmuyor. Küresel ilaç Ar-Ge harcamaları 2016 ve 2024 yılları arasında %80 arttı, ancak bu yatırımı daha hızlı kararlara dönüştürecek altyapı ayakta kalmadı.

%57 Veri siloları, etkili laboratuvar verilerinin kullanımının önündeki #1 engeldir

Bilim adamlarının %57'si veri silolarını laboratuvar verilerini etkili bir şekilde kullanmanın önündeki en büyük engel olarak belirtiyor; bu da kritik içgörüleri hapsoluyor ve yapay zekanın güvenilir sonuçlar sunamamasına neden oluyor.

%22 Yaşama bilimlerinde yapay zeka ölçeklendirmesi zor

Yaşama bilimleri liderlerinin yalnızca% 22'si yapay zekayı başarıyla ölçeklendirdi ve sadece %9'u önemli getiriler bildirdi - bu da yapılandırılmış bir bilimsel veri temeline olan acil ihtiyacı vurguluyor.

Bilimsel verileri yapay zekaya hazır bilgiye dönüştürmek

Bağlantısız bilimsel verileri, kararları hızlandıran ve boru hattı ilerlemesini yönlendiren yeniden kullanılabilir, yapay zekaya hazır bilgiye nasıl dönüştürebilirsiniz?

İnovasyonu hızlandırmak için kuruluşlar, izole sistemlerden, tasarımdan karara kadar tam izlenebilirlikle yapay zeka destekli, simülasyon odaklı, çok modlu keşif sağlayan bağlantılı, akıllı bir bilimsel çalışma ortamına geçmelidir.

1280x720-sd66-image-8

Bilimsel bir keşif çözümü sizin için ne işe yarar?

Bağlantılı bir bilimsel keşif ve geliştirme ortamı, bilimsel bilgiyi kaynağında yapılandırarak yapay zeka ve simülasyonun zaman içinde değer kazanan yüksek kaliteli, yeniden kullanılabilir veriler üzerinde çalışmasını sağlar.

Ölçeklenebilir inovasyonun kilidini açmak için Ar-Ge'nizi dönüştürün

Bağlantılı, akıllı bir çalışma ortamı ile bilimsel içgörü ile ticari üretim arasındaki boşluğu doldurun.

Bir kadın bilim adamı mikroskopla bakıyor.

Birleştirilmiş çok modlu bağlam

Ar-Ge yaşam döngüsü boyunca bilimsel bağlamı birleştirin. Deneysel verileri, belgeleri ve sonuçları varlıklar, örnekler, tahliller ve araçlar arasındaki ilişkileri koruyan tek bir çok modlu çerçeve içinde bağlayın.

eczacı-açılış sayfası-görüntü-kişiselleştirilmiş üretim-e-kitab-1920x1080-orijinal için akıllı üretim-

Yapay zeka destekli içgörü

Ham verilerden bilimsel anlama geçin. Yapay zekayı deneysel verilere, sonuçlara ve yüzey kalıplarına destekleyici bağlam uygulayın, sonuçları açıklayın ve yorumlanabilir içgörüler oluşturun - anlayışı hızlandırın.

siemens-yaşam-bilimi-çözümleri-anahtar-görsel-orijinal

Akıllı laboratuvar orkestrasyonu

Enstrümanları, iş akışlarını, veri hareketini ve kararları gerçek zamanlı olarak koordine eden uçtan uca laboratuvar düzenlemesini sağlayarak deneylerin tutarlı bir şekilde yürütülmesini ve bilimsel iş akışlarının güvenilir bir şekilde ölçeklenmesini sağlayın.

191128-foto-laboratuvar-16-9-orijinal

Görsel karar desteği

Deneysel verileri, analitiği ve bilimsel bağlamı sezgisel, tek bakışta görünümlerde bir araya getirerek bilim adamlarının ve liderlerin keşif ve geliştirme boyunca kendinden emin gitme/gitmeyin ve önceliklendirme kararları vermelerini sağlayın.

living-lab-önizleme-4051-orijinal

Düşük kodlu bilimsel iş akışı

Enstrümanları, kaydı, analitiği ve yapay zekayı birbirine bağlayan düşük kodlu otomasyonla bilim adamlarının modaliteler arasında iş akışlarını görsel olarak oluşturmalarını ve uyarlamalarını sağlayın.

living-lab-önizleme-3935-orijinal

ADIL, yeniden kullanılabilir bilimsel veriler

Standartlaştırılmış meta verileri, zengin bağlamı ve sistemler genelinde eksiksiz soyları yakalayarak FAIR veri uygulamalarını etkinleştirin. Deneysel verileri analitik ve yapay zeka için yeniden kullanılabilen güvenilir, makine tarafından eyleme geçirilebilir varlıklara dönüştürün.

Sıkça Sorulan Sorular

Daha fazla bilgi edinin

Parçalanmış verilerden akıllı karar vermeye

İlaç Ar-Ge iş akışlarını optimize etme