Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

TeamViewer Tensor hizmetini destekleyen: TeamViewer

TeamViewer, insanları teknolojiyle buluşturan, işleri daha iyi hale getirmek için artırma ve otomasyon sağlayan Dijital İşyeri şirketidir. 2005 yılında Almanya'da kurulan TeamViewer, zamandan ve maliyetten tasarruf etmek için bilgisayarlara her yerden erişmek için tasarlanmış yazılımlarla uzaktan bağlantıda devrim yarattı. Bugün TeamViewer, ofisten atölye katına kadar sektörler genelinde dijital işyerlerini optimize etme konusunda dünya çapında 640.000'den fazla müşteriye güç veriyor. Sorunsuz bağlantı ve akıllı iş akışları sayesinde TeamViewer, işletmelerin yapay zekanın avantajlarından tam olarak yararlanmalarını ve hibrit ve uzaktan çalışma, dijital dönüşüm ve büyük veri gibi küresel mega trendlerde gezinmelerini sağlar. Www.teamviewer.com adresinde daha fazla bilgi edinin.

Neden Tensor, karmaşık zorlukların uzaktan üstesinden gelmenize yardımcı olur.?

Büyük organizasyonlarda çok fazla uç nokta vardır. Telefon ve bilgisayarlardan perakende POS sistemlerine, sunuculara ve endüstriyel makinelere kadar. Bu kadar çok çeşitli cihazlara birden fazla konumda erişmek, desteklemek ve yönetmek büyük bir zorluktur.
Uzaktan bağlantı çözümleri, BT ekipleri için oyunun kurallarını değiştirdi, uç noktalar üzerindeki görünürlüğü ve kontrolü artırırken aynı zamanda zamandan tasarruf ediyor ve seyahat masraflarını azaltıyor.
Ancak uzak bağlantıların ağ güvenliğini tehlikeye atmamasını nasıl sağlarsınız? Artan uç nokta çeşitliliğini ve farklı işletim platformlarını nasıl ele alıyorsunuz? İhtiyaçlarınız değiştikçe veya büyüdükçe, uzaktan bağlantı çözümünüz uyarlanabilir ve ölçeklenebilir mi?
Uzaktan bağlantı yazılımı, güvenlikten ödün vermenize veya birden fazla, ayrık sistemle mücadele etmenize neden olmamalıdır. Bu nedenle kurumsal düzeyde güvenliği, üst düzey performansı ve derin sistem entegrasyonlarını tek bir gelişmiş uzaktan bağlantı platformunda birleştirdik: TeamViewer Tensor.

Avantajlar

  • Tüm büyük bilgisayar ve mobil işletim sistemlerinde güvenli uzaktan bağlantı sunar.
    Denetlenebilirlik yoluyla işletmelerin özellikle sağlık, bankacılık ve finansal hizmetler gibi yoğun şekilde düzenlenmiş dikey sektörlerde uyumlu kalmalarını sağlar.
  • Ofislerde, uzaktan veya hareket halindeyken çalışan çalışanlar için zaman dilimlerine ve konumlarına göre işletmenin ihtiyaçlarına göre ölçeklenir.
    Tek bir bölme aracılığıyla uzaktan erişim, destek, yönetim, izleme ve kontrol sunar.
  • Küçük, orta ölçekli ve büyük kuruluşlarda yaygın olarak kullanılan birçok platformla (Microsoft Dynamics 365, Microsoft Intune, ServiceNow, Atlassian Jira, Freshdesk, Salesforce, Azure AD) kolayca entegre edilebilir.

Öne Çıkan Özellikler

örnek olay incelemesi

Henkel, BT desteğini kolaylaştırmak için TeamViewer'ı kullanıyor

Henkel'deki ekip, küresel çalışanları için dahili BT desteğini standartlaştırmak için bir çözüme ihtiyaç duyuyordu. TeamViewer, Henkel'in çalışanlarının 60.000 cihazını desteklemek için tek bir çözüm kullanmasına yardımcı oldu.

Gerçek Dünya Uygulamaları

Select...

BT Uzaktan Destek

Teknoloji karmaşıklaşıyor. Günlük işlerin hızlı tempolu doğası nedeniyle, işletmelerin değer zincirindeki tüm paydaşları, arıza süresini azaltmak, iş sürekliliğini sağlamak ve genel üretkenliği artırmak için doğru çözümlerle güçlendirmeleri önemlidir.