SAP Garden yüksek teknoloji arenası Münih'in kalbinde yer almaktadır.
Aydınlatması, buz sıcaklığı kontrolü ve klima ile buz hokeyi ve diğer sporlar için yüksek teknoloji arenası özellikle yüksek enerji gereksinimlerine sahiptir. Bu, güçlü, verimli ve sürekli kullanılabilir bir güç kaynağı ile sağlanmalıdır. Aynı zamanda, çözüm hem planlama aşamasında hem de operasyon sırasında genel projeye sorunsuz bir şekilde uymalıdır. Bunun için kanıtlanmış ve güvenilir bir çözüm çok önemlidir.
SAP Garden projesi için orta ve alçak gerilim aralığındaki güç kaynağı için güvenilir bir ortak seçerken, kompakt ve tutarlı bir genel sisteme sahip olmaya büyük önem verdik. Zaten aşina olduğumuz ve tereddüt etmeden güvenebileceğimiz bir güç dağıtım sistemi seçmek özellikle önemliydi. Bu yüzden Siemens'in çözümlerini tercih ettik.
Münih'teki Olympia Parkı olan SAP Garden'da, buz hokeyi kulübü EHC Red Bull Munich'in yeni evi olacak yeni bir çok işlevli arena inşa ediliyor. 22.000 metrekareyi kaplayan bu stadyum, yalnızca 11.500'den fazla oturan ve ayakta seyirci için değil, aynı zamanda çeşitli eğitim alanları için de alana sahip çok yönlü bir stadyum olacak. Heinemann, 120 yılı aşkın tecrübesiyle projenin elektroteknik genişlemesi için idealdir. Sertifikalı bir elektrik şirketi, kompleksin tüm elektrik mühendisliği gereksinimlerine göre uyarlanmış yenilikçi çözümler uygulamaktadır.

SAP Garden yüksek teknoloji arenası Münih'in kalbinde yer almaktadır.

Elektrik mühendisliği ticaretinde uzman bir montajcı olarak heinemann, elektrik sistemlerinin tüm fabrika ve montaj planlamasından, kurulumundan ve bakımından sorumludur. Heinemann, elektrik sistemleri, BT sistemleri, yüksek ve alçak gerilim akımı ve TV iletim teknolojisi sağlamanın yanı sıra yangın alarm ve sesli alarm sistemleri, video ve güvenlik izleme sistemleri, davetsiz misafir alarm sistemleri ve polis ve itfaiye kontrol merkezi gibi güvenlikle ilgili alanlardan da sorumludur.
Heinemann, kanıtlanmış, dayanıklı ve standart olarak test edilmiş çözümlerimizi tercih ediyor. Bunlar arasında NXAIR C orta gerilim sistemleri, SIVACON S8 alçak gerilim güç dağıtım panoları ve SIVACON 8PS bara kanal sistemleri bulunmaktadır. Modüler sistemler entegre bir çözüm oluşturmak için birleşir. Planlama aşamasında SIMARIS yazılım portföyü, güç kaynağı planlamasının bina planlama sürecinin geri kalanına sorunsuz bir şekilde uymasını sağlar.

Her biri 5 MW çıkışa sahip iki hava yalıtımlı orta gerilim şalt sistemi NXAIR C, yüksek teknoloji arenası için yüksek düzeyde tedarik güvenliği, kişisel koruma sunar ve IEC 62271-200 standardının gereksinimlerini karşılar.

Modüler SIVACON S8 düşük voltajlı güç dağıtım panosu, çok işlevli arenaya kompakt ve yerden tasarruf sağlayan çift ön tasarımda monte edilmiştir. Sistemler ayrıca yedekli bir konfigürasyona sahiptir.

SIVACON 8PS bara kanal sistemleri, alçak gerilim dağıtım panolarından güvenilir güç dağıtımı sağlar. Yüksek kısa devre direnci ve düşük yangın yükü ile etkileyicidirler.
SIMARIS takım ortamı, heinemann'ın elektrik planlayıcılarını güvenli, verimli ve dijital çözümlerin uygulanmasında destekler. SIMARIS planlama araçları sadece planlama ve konfigürasyonda zaman ve maliyet tasarrufu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda işletme ve bakımda verimliliği artırmaya da yardımcı olur. BIM verileri SIMARIS'ten hem planlandığı gibi hem de inşa edildiği gibi çıkarılabilir. Bu, dijital sistem ikizlerinin dijital bina ikizlerine sorunsuz bir şekilde entegre edilebileceği anlamına gelir.

Planlayıcılar, operatörler, etkinlik organizatörleri ve ziyaretçiler güvenilir güç kaynağı çözümlerinden yararlanır. Kompakt bara kanal sistemi, mevcut alanın verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayarak yatırım maliyetlerini düşürür.