Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SITRANS TR320/TR420?

DIN ray montajı için tasarlanan SITRANS TR320 ve TR420, kontrol kabinlerinde ve koruyucu kutularda sıcaklık ölçümünü kolaylaştırır. TR320 standart tek girişli uygulamaları kapsar. TR420, daha yüksek kullanılabilirlik için çift girişli çalışma, sıcak yedekleme ve sürüklenme algılama özelliğini ekler. Evrensel girişler, HART iletişimi ve SIL 2/3 seçenekleri, zorlu tesislerde enstrümantasyonun standartlaştırılmasına yardımcı olur.

Temel avantajlar

Sıcak yedekleme işlevi ile çalışma süresini en üst düzeye çıkarın

Yüksek kullanılabilirlik uygulamaları için, TR420, birincisi arızalanırsa otomatik olarak ikinci bir sensöre geçer. Ölçüm veri kaybı olmadan devam eder. Bu işlem kesintilerini önlemeye yardımcı olur ve manuel müdahaleyi azaltır.

Evrensel girişlerle entegrasyonu basitleştirin

Bir ray montajlı platform RTD, termokupl, direnç ve voltaj girişlerini destekler. Bu, kurulumların standartlaştırılmasına, cihaz çeşitlerinin azaltılmasına ve birçok ölçüm noktasında mühendislik, yedek parça ve çalıştırmayı basitleştirmeye yardımcı olur.

Fonksiyonel güvenlik gereksinimlerini destekleyin

Sertifikalı SIL 2/3 varyantları, emniyetle ilgili sıcaklık uygulamalarında fonksiyonel güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur. HART 7 ayrıca cihaz yaşam döngüsü boyunca güvenilir devreye alma ve testi destekler.

Anahtar detaylar

Girdi

Direnç termometreleri, termokupllar, direnç tipi sensörler, DC kaynakları

Çıktı

4... 20mA (SITRANS TR320); HART (SITRANS TR320/420)

Operasyonel sıcaklık aralığı

Standart: -50... +85° C (-58... +185° F); SIL: -40... +80° C (-40... +176° F)

Sertifikalar/onaylar

ATEX, IECEx, FM, CSA; EAceX, NEPSI, Inmetro; SIL2/3 (yalnızca HART)

Kullanılabilirlik/güvenlik

Maksimum güvenlik için donanım ve yazılım yazma koruması; testler için kesintisiz döngü akımı ölçümü; 21mA hata akımı ile alarm yedekleme

Doğruluk/kararlılık

Pt100 için en yüksek giriş doğruluğu (IEC60751) +/- 0,04 °C; Kararlılık: +/- 0,05 °C (1 yıl) veya +/- 0,18 °C (5 yıl); 2x 4 telli RTD bağlantısı (TR420)

Öne çıkan özellikler

Sıkça Sorulan Sorular

Ek kaynaklar ve ilgili ürünler

Araçlar ve indirmeler

Destek

Çevrimiçi Destek | Tüm Ürünler

Çevrimiçi Destek | Teknik Forum

Çevrimiçi Destek | Yeni Destek Talebi Oluştur