Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Kontaktörler?

SIRIUS kontaktörleri elektrikli sürücüleri ve motorları kontrol etmek için kullanılır. Sağlamlıkları ve temas güvenilirlikleri güvenilir anahtarlama sağlar ve kompakt kontrol kabini tasarımları sağlar. SIRIUS, herhangi bir uygulamaya geçiş için piyasadaki en kapsamlı portföyü sunar.

SIRIUS contactors portföyü şunları içerir:

  • Motorlar için güç kontaktörleri
  • SİRİUS 3RT
  • SIRIUS 3RT12 ve 3TF6
  • SİRİUS 3RT25
  • Sertifikalı F-PLC girişli Kontaktörler
  • Güç aralığı 18,5 kW ila 55 kW
  • Güç aralığı 55 kW ila 250 kW
  • Diğer yükler için Kontaktörler
  • SİRİUS 3RT.3
  • SİRİUS 3RT.4
  • SİRİUS 3RT26
  • Kontaktör röleleri ve minyatür kontaktörler
  • SİRİUS 3RH2
  • 3TG10 güç röleleri/minyatür kontaktörler
  • Kontaktör kombinasyonları
  • Star-delta için kontaktör montajları
  • Ters kontaktör tertibatları

Temel faydalar

Yerden tasarruf edin

SIRIUS kontaktörleri, yüksek paketleme yoğunluğuna sahip kompakt kontrol kabinlerini sağlar. S00 ila S3 boyutlarında kontaktörlerde, muhafazaya entegre yardımcı anahtarlar bile bulunur.

Genişletmeleri kolayca uygulayın

S00 ila S3 boyutlarının yanı sıra S6 ila S12 boyutları için entegre aksesuar serileri ile bireysel işlev genişletmeleri büyük bir çaba harcamadan uygulanabilir.

Güvenilirliği artırın

Son derece sağlamlıkları ve olağanüstü temas güvenilirlikleri sayesinde kontaktörlerimiz güvenilirlik ve güvenilirlikle geçiş yapar.

Öne çıkan yetenekler