Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden AS-Interface?

AS-Interface (AS-i), en düşük alan seviyesindeki sensörleri ve aktüatörleri kontrol sisteminize bağlayarak endüstriyel otomasyona kolaylık, güvenlik ve entegrasyon sağlar. Bu açık standart IEC 62026-2'ye uygundur.

Birçok sensörü ve aktüatörü merkezi bir kontrol sistemine bağlamak genellikle karmaşık ve maliyetlidir. AS-i, PROFINET veya diğer fieldbus sistemleri için uygun maliyetli bir besleyici sağlayarak bunu basitleştirir ve güvenilir kablolama için I/O modüllerini iki telli bir veri yolu hattına hızlı ve esnek bir şekilde kurmanıza olanak tanır.

Temel faydalar

İşlemleri basitleştirin

Basitleştirilmiş operasyonları deneyimleyin AS-Interface, sensörleri ve aktüatörleri kolaylıkla bağlayın. Saha düzeyinizde güvenliği artırın ve verimli süreçler için üstün kontrol sistemleriyle sorunsuz entegrasyon sağlayın.

Maliyetleri düşürün

Kullanarak işletme giderlerinizi azaltın AS-Interface PROFINET veya diğer üst düzey fieldbus sistemleri için uygun maliyetli bir besleyici olarak. Ekonomik verimlilik ve performans için ağ altyapınızı optimize edin.

Kurulum süresinden tasarruf edin

Sisteminizi içinde kolayca yapılandırın TIA Portal, zamandan ve emekten tasarruf sağlar. Tüm bileşenlerin güvenilir çalışma için test edilmesini sağlayan standartlaştırılmış bir açık sisteme güvenin.

Öne çıkan yetenekler

Kullanmaya başlayın