Sağlam tasarım
SINUMERIK 808D ADVANCED, az sayıda arayüze sahip panel tabanlı CNC tasarımı ve IP65 koruma derecesine sahip bir operatör paneli sayesinde zorlu çevre koşullarında çalışan uygulamalar için idealdir.
SINUMERIK 808D ADVANCED kumanda, tornalama ve frezeleme uygulamalarında kullanılan temel performans aralığı için panel tabanlı bir CNC'dir. Çalıştırma, devreye alma ve bakımı basitleştiren kullanıcı dostu bir tasarımla üretkenliği artırır.
Önceden yapılandırılmış giriş seviyesi bir çözüm olarak SINUMERIK 808, temel CNC makinelerini donatmak için harika bir fiyat noktası sunar. Bu ünitelerin küçük boyutları, kompakt makinelerde kullanılmalarına izin verir.
.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=1280&h=720&q=60)
Devreye almayı kolaylaştırmak ve az ihtiyaç duyulan bakım maliyetlerinizi düşük tutar. Giriş seviyesi bir fiyat noktası, temel makineler için kaliteli CNC'leri karşılayabilmenizi sağlar.
Üretiminizin sorunsuz çalışmasını sağlayın. Önceden yapılandırılmış SINUMERIK 808D ADVANCED CNC sistemi, operatörlere basit ve kullanıcı dostu bir çalışma sağlar.
SINUMERIK 808D ADVANCED kontrol sistemi, temel freze tezgahlarından basit işleme merkezlerinden döngü kontrollü torna tezgahlarına ve temel tam CNC torna tezgahlarına kadar çeşitli uygulamalar için hassas bir şekilde önceden yapılandırılmıştır.
SINUMERIK 808D ADVANCED, az sayıda arayüze sahip panel tabanlı CNC tasarımı ve IP65 koruma derecesine sahip bir operatör paneli sayesinde zorlu çevre koşullarında çalışan uygulamalar için idealdir.
SINUMERIK 808D ADVANCED kontrolleri iki PPU (Panel Proses Birimi) versiyonunda mevcuttur: PPU 15x ve PPU 16x farklı performansa sahip.
PC'deki SINUMERIK 808D, takım tezgahlarının taşınmasını daha da basitleştirmek için kontrol sisteminin kendisiyle aynı bir yazılım paketidir. Bu pratik eğitim yazılımında iş parçalarını çevrimdışı olarak programlayın ve simüle edin.