Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

SINAMICS sürücüler için sertifikalı siber güvenlik

BT ve OT birleştikçe, siber tehditler gelişir. SINAMICS yeni nesil sürücüler, modern ağ mimarileri için entegre güvenlik işlevleri sağlar. Doğrudan SINAMICS sürücüsüne yerleştirilmiş esnek, geleceğe yönelik güvenlik ile endüstriyel varlıklarınızı koruyun.

Siber Güvenliğe Yapılandırılmış Bir Yaklaşım

Sürekli bir risk yönetimi süreci, güvenli bir makine veya tesisin temelidir. Bu işlem net bir yapıya sahiptir:

  • Potansiyel riskleri belirleyin ve analiz edin
  • Uygun azaltma önlemlerini tanımlayın ve uygulayın
  • Bir güvenlik denetimi yoluyla bu önlemlerin etkinliğini doğrulayın

Bu önlemlerin önemli bir bileşeni derinlemesine savunma kavramıdır. Bu çok katmanlı güvenlik yaklaşımı, siber saldırılara karşı kapsamlı koruma sağlamak için birkaç koordineli koruma düzeyini birleştirir. Mevcut ve yeni nesil makine ve tesislerin güvenli mimarilerini desteklemek için SINAMICS sürücüler entegre güvenlik işlevleri içerir Security Level Capability 2'ye kadar sertifikalı (SL‑C 2), IEC 62443‑4‑2 uyarınca.

Temel avantajlar

Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolü

Entegre Kullanıcı Yönetimi ve Erişim Kontrolü (UMAC) sistemi ile, kimlerin hangi eylemleri gerçekleştirmesine izin verildiğini tanımlayarak sürücülerinizi yetkisiz erişime karşı güvenilir bir şekilde koruyabilirsiniz.

Varsayılan olarak güvenli

Yalnızca temel işlevler etkinleştirilir ve güvenli varsayılan ayarlarla zaten yapılandırılmıştır. Gerekirse, güvenliği daha da artırmak için Security Assistant'ı kullanarak bu ayarları daha da ayarlayabilir veya sıkılaştırabilirsiniz.

Bütünlük ve orijinallik kontrolü

Bu, güvenilmeyen veya manipüle edilmiş ürün yazılımı ve verilerin sürücüye yüklenmesine karşı koruma sağlar.

Entegre güvenlik işlevlerine genel bakış

Yeni nesil SINAMICS sürücüler, sürücünün yaşam döngüsü boyunca cihazları, verileri ve iletişimi korumak için tasarlanmış kapsamlı bir entegre güvenlik işlevleri seti sağlar.

Entegre bir güvenlik çipi, özel anahtarları doğrudan SINAMICS sürücüsünde saklar

Entegre güvenlik çipi

Çok hassas sürücü verileri entegre bir güvenlik çipi kullanılarak korunur.

Yedekleme ve geri yükleme, SINAMICS sürücü verilerinizin hızlı bir şekilde geri yüklenmesini sağlar

Yedekleme ve geri yükleme

Servis durumunda veya saldırıdan sonra sürücü konfigürasyonunun hızlı bir şekilde geri yüklenmesini sağlar. Hassas sürücü verileri yedeklemede şifrelenmiş olarak saklanabilir.

Entegre Syslog protokolü desteği aracılığıyla güvenlik olaylarını iletin

Security olay günlüğü

Security olayları yerel olarak sürücüde depolanabilir ve/veya olası saldırıların analizi için bir syslog sunucusuna gönderilebilir.

Parlak deniz mavisi ve siyah kareli kalkan amblemini çevreleyen koyu mavi bir büyüteç simgesi.

Güvenlik açığı yönetimi

Güvenlik boşluklarında şeffaflık sağlar: Kritik güvenlik açıklarıyla ilgili aktif bildirimler alırsınız ve anında karşı önlemler alabilirsiniz.

Cihazlar arasında korumalı iletişim

Sağlam ve korumalı iletişim

Örneğin TIA Portal veya Web İstemcisi ile sürücü arasında güvenli dikey iletişim, OPC UA üzerinden IIoT iletişimi ve Syslog üzerinden güvenlik olaylarının iletilmesini sağlar.

Geliştirme sürecimiz ve güvenlik özelliklerimiz sertifikalıdır

Sertifikalı güvenlik

Ürünlerimiz, TÜV SÜD tarafından IEC 62443‑4‑1 tabanlı bağımsız olarak onaylanmış güvenli bir geliştirme sürecine göre geliştirilmiştir. Entegre güvenlik özellikleri, UL Solutions tarafından IEC 62443‑4‑2 SL‑C 2'ye göre onaylanmıştır.

SINAMICS değişken frekanslı sürücüler ürün ailesi

Tüm güç ve performans sınıfları için SINAMICS sürücüler

Kapsamlı SINAMICS portföyünü keşfedin ve yeni nesil uygulamalarınız için doğru sürücüyü bulun.

Uygulama örneği

SINAMICS Siber Güvenlik Pratikte Entegre Siber Güvenlik

Yeni nesil SINAMICS değişken frekanslı sürücüler kapsamlı güvenlik işlevleri sunar. Bu sayfa, mevcut siber güvenlik özellikleri ve bunların sürücüleriniz için en iyi şekilde nasıl yapılandırılacağı ve kullanılacağı hakkında ayrıntılı bilgi sağlar.

Pratik bir örnekle öğrenin:

  • TIA Portal'da güvenli UMAC uygulaması
  • SINAMICS sürücüleri için korumalı web sunucusu erişimi
  • Pratik bir yapılandırma kılavuzu dahil
SINAMICS Security Integrated kullanıcı merkezli güvenlik ve veri özellikleri sunar.

Sıkça Sorulan Sorular ve Pratik Kılavuzlar