Pompa, fan ve kompresör uygulamaları zorlu ortamlarda bile verimli, güvenilir ve sürekli çalışmalıdır. SINAMICS G210X, mühendislik çabalarını azaltmaya, sistem entegrasyonunu basitleştirmeye ve çok çeşitli altyapı uygulamalarında güvenilir, optimize edilmiş çalışma sağlamaya yardımcı olur.
Neden SINAMICS G210X?

Verimli
Dinamik tahrik performansı ve yüksek verimli motorlar desteği ile enerji tüketimini ve işletme maliyetlerini optimize edin. TIA Portal ile sorunsuz entegrasyon ve entegre bir web sunucusu, mühendisliği ve devreye almayı kolaylaştırır.

Güvenilir
IP20/IP55 varyantları, 3C3 kaplama, entegre EMC filtresi ve DC bağlantı şoku ile zorlu ortamlarda istikrarlı çalışma sağlayın. Makinenizi STO ve SS1 gibi güvenlik fonksiyonları ve S2 sistem yedekliliği konsepti ile koruyun.

Uygulamaya hazır
PID kontrolü ve yırtılma gibi dahili pompa ve fan fonksiyonlarıyla sistem tasarımını basitleştirin. Esnek iletişim arayüzleri, çok çeşitli pompa ve fan uygulamalarına sorunsuz entegrasyon sağlar.
Anahtar detaylar
SINAMICS G210X İP20 | SINAMICS G210X İP55 | |
|---|---|---|
Besleme voltajı/güç kW (hp) | 1.1... 55 kW (1.5 — 75 hp) | 1.1... 55 kW (1.5 — 75 hp) |
Kontrol modları | V/f, Akı Akımı Kontrolü (FCC) | V/f, Akı Akımı Kontrolü (FCC) |
Ortam sıcaklığı | —20 °C ila 60 °C | —20 °C ila 50 °C |
Haberleşme | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, Ethernet IP, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Devreye alma araçları | Web sunucusu, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standardı, SINAMICS SDI Pro 5.5” | Web sunucusu, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standardı, SINAMICS SDI Pro 5.5” |
Önerilen motorlar | Asenkron motorlar, senkron reluktans motorları, sabit mıknatıslı motorlar | Asenkron motorlar, senkron reluktans motorları, sabit mıknatıslı motorlar |
Öne çıkan özellikler
Basitleştirilmiş mühendislik
TIA Portal entegrasyonu ve entegre SINAMICS web sunucusu kurulum, devreye alma ve mühendisliği kolaylaştırır. Bu, çabayı azaltmaya yardımcı olur, dağıtımı hızlandırır ve mühendislik için günlük işleri kolaylaştırır.

Zorlu ortamlar için üretilmiştir
IP20 ve IP55 varyantları farklı kurulum ihtiyaçlarını desteklerken, 3C3 kaplama sürücünün zorlu koşullarda performans göstermesine yardımcı olur. Entegre EMC filtresi, DC-Link jikle, STO ve SS1 kararlı çalışmayı destekler ve uygulamanızın korunmasına yardımcı olur.

Sorunsuz sistem entegrasyonu
SINAMICS G210X, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP gibi esnek iletişim yoluyla farklı otomasyon mimarilerine sorunsuz entegrasyonu destekler. PROFINET S2 yedeklilik konseptlerine de entegre edilebilir, bu da sürücüyü üst düzey kontrol ve tüm altyapı sistemlerine bağlarken kolay ve güvenilir hale getirir.
Verimli çalışma
Enerji tüketimini optimize etmek için ASM, SRM ve PEM* gibi IE4 ve IE5 yüksek verimli motorları destekler. ECO modu ve pompalar, fanlar ve kompresörler için optimize edilmiş tahrik davranışı dahil olmak üzere entegre uygulama fonksiyonları, optimize edilmiş enerji kullanımıyla istikrarlı çalışma sağlar.
* ASM - Asenkron Motor, SRM - Senkron Reluktans Motoru, PEM = Daimi Mıknatıslı Motor

Pompa ve fan uygulamaları için hazır
PID kontrolü ve gevşeme gibi yerleşik fonksiyonlar tipik pompa, fan ve kompresör uygulamalarını destekler. Bu, sistem tasarımını basitleştirmeye yardımcı olur ve su, HVAC ve diğer tüm altyapı uygulamalarında uygulamayı hızlandırır.


SINAMICS G210X Suda
Sulama sistemlerinden su ve atık su arıtma tesislerinden tuzdan arındırma tesislerine kadar G210X, önemli su proseslerinde pompaları, fanları ve kompresörleri kontrol etmek için kullanılır. Yırtık giderme ve boru doldurma modu gibi yerleşik işlevler, kararlı çalışmayı destekler ve sürücünün farklı proses gereksinimlerine uyarlanmasına yardımcı olur.
Ek kaynaklar
Kataloglar ve Broşürler
Katalog D 36.5 | Tek Eksenli Sürücüler için Dönüştürücüler
Online Katalog | SiePortal
Broşür | SINAMICS G210X
Broşür | Yeni nesil uygulamaları yönlendirmek