Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SINAMICS G210C?

SINAMICS G210C, tahrik teknolojisinde yeni nesli temsil eder. SINAMICS G210C, kompakt tasarım, güçlü performans ve gelişmiş güvenliği tek bir doğru boyutta bir çözümde bir araya getirir. Standart bir sürücüden daha fazlasına ihtiyaç duyan OEM'ler için tasarlanan bu cihaz, modern sürekli hareket uygulamaları için hedeflenen aşırı yük kapasitesi, entegre güvenlik ve basit mühendislik sunar.

Siemens SINAMICS G120C, “Kompakt”, “Performant” ve “Güvenli” etiketleriyle koyu mavi bir arka plana karşı sürücü.
SINAMICS G210C Kompakt Simge

Kompakt

SINAMICS G210C, daha az alanda daha fazla kapasite sağlar. Doğru boyutlu tasarımı kabin gereksinimlerini, mühendislik çabasını ve maliyetleri azaltarak kompakt makineler için ideal seçim haline getirir.

SINAMICS G210C Performans Simgesi

Performans

SINAMICS G210C, en önemli olduğunda güçlü tork sağlar. %200'e varan kısa süreli aşırı yük kapasitesi ile gereksiz sürücü aşırı boyutlandırmalarını önlerken zorlu çalıştırma ve yük zirvelerini idare eder.

SINAMICS G210C Güvenli Simge

Güvenli

Tam platform karmaşıklığı olmadan gelişmiş güvenliği entegre edin. ProfiSafe ve genişletilmiş güvenlik fonksiyonları, mühendislik ve çalıştırmayı kolaylaştırırken modern güvenlik gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olur.

Gerilim aralığı/Güç

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Koruma

IP20/UL Açık Tip

Performans

Zorlu başlangıçlar ve yük zirveleri için% 200'e varan aşırı yük kapasitesi.

Emniyet

STO, SS1-t, ProfiSafe ve Emniyet Entegresi Genişletilmiş

İletişim

PROFINET, PROFIsafe, ProfiEnergy

Mühendislik

TIA Portal entegrasyonu, entegre web sunucusu ve kablosuz erişim

Öne çıkan özellikler

Daha az alanda daha fazla kapasite

SINAMICS G210C, maksimum kabin kullanımı için 50 × 171 × 170 mm'den başlayan çerçeve boyutlarına ve sadece 3 mm aralıkla yan yana montajlı ultra kompakt bir tasarıma sahiptir. Entegre EMC filtreleri ve fren kesiciler bileşenleri, kablolama ve montaj zahmetini azaltır. Kompakt ayak izine rağmen G210C, zorlu başlangıçlar ve yük zirveleri için %200'e varan aşırı yük kapasitesi sunar.

SINAMICS G210C - Kompakt Tasarım

Karmaşıklık olmadan gelişmiş güvenlik

SINAMICS G210C, gelişmiş güvenlik, sağlam tasarım ve siber güvenliği kompakt bir alanda birleştirir. 3C2 kaplama, C2 EMC uyumluluğu ve bağımsız bir hava kanalı, zorlu ortamlarda güvenilir çalışmayı destekler. Emniyet Entegre fonksiyonları arasında, isteğe bağlı enkodersiz güvenlik fonksiyonları ile SIL 3/PLE/Cat 4'e kadar STO ve SS1-t bulunur. UMAC ve IEC 62443-4-2 Security Level 2 kullanıcıları, makineleri ve verileri korur.

SINAMICS G210C - Emniyet ve Güvenlik

Zorlu gereksinimler için doğru boyutlu güç

SINAMICS G210C, kayıpları en aza indirmek ve çıktıyı en üst düzeye çıkarmak için IE4/IE5 yüksek verimli motorları (ASM, PMSM, SRM) destekler. Bağımsız hava kanalı soğutması termal verimliliği korurken, %200/3 s ve% 150/57 sn'ye kadar aşırı yük kapasitesi zorlu yük zirvelerini idare eder. Emniyet Entegre fonksiyonları, güçlü performansını tamamlayarak OEM'lerin iddialı verimlilik hedeflerine güvenli ve güvenilir bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olur.

SINAMICS G210C - Performans

Sezgisel devreye alma ve çalıştırma

Sezgisel devreye alma ve tanılama, mühendislik çabasını ve kurulum karmaşıklığını azaltır. Çok dilli SDI Lite ve SDI Pro 5.5 inç LCD paneller kullanımı kolaylaştırırken Smart Adapter kablosuz devreye alma olanağı sağlar. TIA Portalındaki Startdrive, web sunucusu desteği, DCC ve SINAMICS portföyüne sorunsuz entegrasyon, kompakt makine tasarımlarında verimli sürücü çalışması ve hızlı dağıtım sağlar.

SINAMICS G210C - Devreye Alma ve Teşhis

Esnek dağıtım

SINAMICS G210C güvenilir gerçek zamanlı iletişim için PROFINET'i destekler. SIMATIC PLC'ler ve HMI'larla sorunsuz entegrasyon, protokol dönüştürmeyi ortadan kaldıran, tanılamayı basitleştiren ve mühendislik çabasını azaltan birleşik bir mimari oluşturur. Tek ağ konsepti tasarımı kolaylaştırır, devreye almayı hızlandırır, şeffaflığı artırır ve mevcut üretim sistemlerine verimli entegrasyon sağlar.

SINAMICS G210C - PROFINET üzerinden ProfiSafe ve Sorunsuz Entegrasyon

Başkalarının SINAMICS G210C'yi nasıl kullandığını keşfedin

Select...

Paketlenmiş Tüketici Ürünlerinde SINAMICS G210C

Zorlu işleme ve paketleme ortamlarında yüksek verimlilik ve güvenilir çalışma sağlayın. SINAMICS G210C, güçlü aşırı yük kapasitesi, entegre güvenlik ve kesintisiz TIA Portal entegrasyonu ile konveyörlere, mikserlere, pompalara ve fanlara güç sağlar. Kompakt tasarımı, yüksek verimli motorlar desteği ve basit mühendisliği, OEM'lerin karmaşıklığı kontrol altında tutarken makine performansını iyileştirmesine yardımcı olur.

F&B Görsel çeşitli tüketim paketli malları

Sıkça Sorulan Sorular