Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

SINAMICS sürücülere sahip enerji tasarruflu sürücü çözümleri

Verimli aktarma organları, enerji tüketimini ve maliyetleri azaltmak için gereklidir. SINAMICS değişken frekanslı sürücüler, enerji tüketiminize şeffaflık sağlayan, koruma fırsatlarını belirleyen ve üretim verimliliğini artırmak için enerji kullanımını optimize eden enerji tasarrufu işlevleri sunar.

Enerji tasarruflu sürücüler ile işletme maliyetlerini azaltın

Elektrikli tahrik sistemleri endüstriyel enerji tüketiminin %70'ini oluşturarak büyük tasarruf potansiyeli sunar. SINAMICS değişken frekanslı sürücüler, uygulama yükü profiline bağlı olarak sabit hızlı motorlara kıyasla operasyonel enerji tüketimini %60'a kadar azaltabilen çok yönlü enerji tasarrufu işlevleri sunar. Özel kullanım durumunuz için tasarrufları hesaplamak için SinaSave kullanın.

Net kıyaslamalar sağlamak için, uluslararası standart IEC 61800‑9‑2 (EN 50598'i içeren), tek tek bileşenlerden ziyade tam sistem verimliliğine odaklanan ekotasarım gereksinimlerini tanımlar. Bu, üreticilerin ve kullanıcıların sistem kayıplarını doğru bir şekilde değerlendirmesine ve verimli, uygun maliyetli operasyonlar için ürün performansını karşılaştırmasına olanak tanır.

Yasal Uyarı: Tüm rakamlar, belirli çalışma koşulları altında dahili testlere, hesaplamalara ve müşteri referans vakalarına dayanmaktadır. Gerçek sonuçlar bireysel uygulamaya, sistem yapılandırmasına ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Maliyetleri optimize edin ve üretim verimliliğini artırın

Geniş SINAMICS fonksiyon yelpazemizle enerji tasarrufu potansiyelinizi keşfedin.

SINAMICS enerji verimliliği: Düşük Harmonik tahrik sistemi

Düşük Harmonik tahrik sistemi

Düşük Harmonik tahrik sistemi,% 100'e kadar reaktif gücü telafi eder ve şebekedeki harmonikleri en aza indirir, bu da şebeke kalitesini ve enerji verimliliğini artırır.

SINAMICS enerji verimliliği: Motor verimliliği optimizasyonu

Motor verimliliği optimizasyonu

Motor verimliliğini optimize ederek ve enerji kayıplarını %15'e kadar azaltarak (Vector Control çalışmasıyla düşük hızlarda), enerji tüketimini azaltabilir ve işletme maliyetlerini düşürebilirsiniz.

SINAMICS enerji verimliliği: Enerji geri kazanımı

Enerji geri kazanımı

Fren enerjisini geri kazanın ve yeniden kullanın. Fazla enerjiyi rejeneratif bir devre kullanarak şebekeye geri besleyin veya DC bağlantı bağlantısı aracılığıyla diğer bağlı tahrik sistemlerine yönlendirin.

SINAMICS enerji verimliliği: Pompa ve fan enerji yönetimi

Pompa ve fan enerji yönetimi

Verimli bir pompa veya fan yönetim sistemi, performans ve güvenilirliği artırırken çalışma sırasında% 50'ye varan enerji tasarrufu sağlayabilir (normal bir gaz kelebeğine kıyasla basamaklı bir sistem kullanarak).

SINAMICS energy quality: Enerji verimliliği yönetimi

Sistem enerji yönetimi

Sistem düzeyinde verimli enerji yönetimi, tahrik sistemlerinin çalışma aşamasında kapsamlı bir şekilde şeffaf enerji tüketimi ve tasarrufları ifade eder.

SINAMICS enerji verimliliği: Dağıtılmış tahrik tasarımı

Dağıtılmış sürücü tasarımı

Merkezi olmayan tahrik konsepti, uygulama sürecinin yakınında aktarma organının kaynak açısından verimli bireysel kontrolünü sağlar ve kablo malzemesi maliyetinde %80'e varan tasarruf sağlar (merkezi kabin tahrik kurulumuna kıyasla).

SINAMICS değişken frekanslı sürücüler ürün ailesi

Tüm güç ve performans sınıfları için SINAMICS sürücüler

Kapsamlı SINAMICS portföyünü keşfedin ve yeni nesil uygulamalarınız için doğru sürücüyü bulun.

SinaSave enerji verimliliği aracı

Potansiyel enerji tasarrufunu hızlı ve kolay bir şekilde hesaplayın

SinaSave, herhangi bir yatırım kararı vermeden önce temel sorularınızı yanıtlamak için tasarlanmış sezgisel ve kullanıcı dostu bir Web aracıdır. Daha verimli sistemler kullanmak faydalı mıdır? Enerji verimliliği sınıfları standart modellere kıyasla neler sunar? Yatırımım ne zaman ödenecek? Bugün özel uygulamanızla test ederek SinaSave'nin gücünü deneyimleyin.

Ek kaynakları görüntüleyin