Titreşim kontrol testi, bir ürünün doğrulama sürecinde önemli bir adımdır ve bileşenin tasarlandığı gerçek yaşam koşullarında meydana gelen titreşimlere dayanabilmesini sağlar. Mühendisler, güvenli, yüksek verimli ve esnek bir süreç gerektiren farklı ölçek ve boyutlardaki çok çeşitli cihazları sertifikalandırmak için çeşitli titreşim yeterlilik standartlarına ve ortamlarına uymalıdır.
Kolaylaştırılmış bir sertifika süreci sağlamak için Simcenter, ürününüzün kullanım ömrü boyunca maruz kalacağı titreşimleri bir çalkalayıcı testi ile doğru ve gerçekçi bir şekilde çoğaltmak için benzersiz bir paket sunar. Üst düzey çözümümüz, standart sinüsten rastgele, şok ve izlenen sinüs durmasına kadar değişen çeşitli giriş uyarma profilleriyle kapalı döngü çalkalayıcı testleri gerçekleştirmek için sınıfının en iyisi edinim donanımını önceden tanımlanmış yazılım şablonlarıyla birleştirir.
Ölçüm, işleme ve analiz için tek bir platform kullanarak kurulumdan sistem tanımlama ve doğrulamasına kadar titreşim kontrol testlerini güvenle gerçekleştirin. Çözümümüz, farklı uzmanlık düzeylerine sahip mühendisler için erişilebilen ölçeklenebilir ve esnek bir ortam sunar. Simcenter titreşim kontrolü, deneysel verilerin ve sonuçların tam izlenebilirliğini sağlar ve farklı geçmişlere ve uzmanlık düzeylerine sahip meslektaşlarla işbirliğini ve iletişimi artırır.

Simcenter
Simcenter SCADAS hardware
Taşınabilir ünitelerden yüksek kanal sayılı laboratuvar sistemlerine kadar çok çeşitli test verileri toplama donanımı ile multifizik ölçümü için üretkenlik kazanın.