Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR DÜNYA

Büyüyen şeyler

8 milyardan fazla insanı beslemek türümüzün en büyük başarısıdır. Ancak 9,7 milyar ton sera gazı maliyetine geliyor. Simcenter, gezegeni sürdürülebilir bir şekilde beslemek için düşük karbonlu bir gelecek tasarlamak için nasıl kullanılabilir?

Geleceğin düşük karbonlu hamburgerini tasarlamak

Bir yıl boyunca günde sadece tek bir hamburger yerseniz, tek başına et yaklaşık bir ton sera gazı emisyonu anlamına gelir ki bu, “5 tonluk sürdürülebilir bir yaşam tarzı” için izin verilenin yaklaşık% 20'si kadardır.

Malzemeler

Karbon ayak izi

Çörek (40g)

47g CO <sub>2e</sub>

Salata (20g)

28g CO <sub>2 e</sub>

Peynir (20g)

270g CO <sub>2e</sub>

Sığır eti (108g)

<sub>2840g CO2e</sub>

Çeşniler (40g)

50g CO <sub>2 e</sub>

A burger.
DÜŞÜNCE LİDERLİĞİ

Gıda üretiminin karbon maliyeti

Burgerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının% 87'si sığır etinden geliyor. Simülasyonun geleceğin zulümsüz, düşük karbonlu, laboratuvarda yetiştirilen burgerini tasarlamaya nasıl yardımcı olduğunu öğrenin.

Düşük karbonlu gıda üretimini temsil eden bir infografik.