Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Simcenter Romai?

Simcenter RomAI, yüksek doğrulukta simülasyon ve karmaşık test verilerini yıldırım hızında, doğru yapay zeka destekli azaltılmış sıralı modellere (ROM'lar) dönüştürür. Derin öğrenmeyi dinamik sistem teorisi ile birleştiren bu sistem, sezgisel, kodsuz bir platform aracılığıyla CFD, FEA, DEM ve ötesinde gerçek zamanlı sistem içgörüleri sunar.

Simcenter RomAI ekiplere daha fazla tasarım keşfetme, daha hızlı optimize etme ve üretime hazır dijital ikizleri güvenle dağıtma konusunda güçlendirir.

simcenter-romai-why-product-intro-mhero-1280x720

Her tasarım döngüsünde simülasyonları hızlandırın

Hesaplamalı olarak pahalı CFD, FEA ve DEM çalıştırmalarını doğru derin öğrenme taşıyıcılarıyla değiştirin. Simcenter RomAI, karmaşık sistemlerin hızlı bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak, hesaplama maliyetinin çok altında daha geniş tasarım araştırmalarına olanak tanır.

Kodsuz yapay zeka platformuyla daha akıllı modelleme

Sezgisel, kodsuz bir arayüz, mühendislerin yapay zeka tabanlı ROM'ları eğitmesine, değerlendirmesine ve dağıtmasına olanak tanır; veri bilimi uzmanlığı gerektirmez. Herhangi bir simülasyon veya donanım platformuna sorunsuz entegrasyon için FMI, C kodu veya DLL aracılığıyla dışa aktarın.

Daha az veri ile doğru dijital ikizleri devreye alın

Yapay zekayı dinamik sistem teorisi ile birleştiren Simcenter RomAI, küçük veri kümelerinden bile yüksek doğrulukta modeller sunar. Büyük dereceler daha hızlı çalışırken 3B simülasyon doğruluğunu koruyan dijital ikizler oluşturun ve dağıtın.

Akıllı veri hazırlama ve ön işleme

Simcenter RomAI, ham simülasyon veya test verilerini önceden işlemek ve filtrelemek için güçlü araçlar sağlar. Mühendisler değişken korelasyonları görselleştirebilir, aykırı değerleri belirleyebilir ve optimum model kalitesi için veri kümelerini temizleyebilir. Zaman serisi test verileriyle veya yüksek kaliteli 3D çözücü çıktılarıyla çalışın, ön işleme boru hattı, doğruluğu en üst düzeye çıkarmak için yalnızca en alakalı sinyallerin AI eğitim motorunu beslemesini sağlar.

simcenter-romai-yeteneği-akıllı-veri hazırlama ve ön işleme-promo-640x480

Optimum sinir ağı mimarilerini otomatik olarak keşfedin

Simcenter RomAI sinir ağları aracılığıyla statik ve dinamik model eğitimini destekler. Kullanıcılar girdileri, çıkışları ve durum değişkenlerini tanımlarken, araç optimum mimarileri otomatik olarak araştırır: gizli katmanlar, nöron sayıları ve eğitim dönemleri. Sonuç: multidisipliner simülasyon dağıtımına hazır, doğrusal ve doğrusal olmayan sistem davranışını yakalayan doğru vekil modeller.

simcenter-romai-yeteneği-otomatik keşf-optimal-nöral-netowrk-mimariler-promo-640x480

Model doğruluğu değerlendirmesi ve doğrulama

Simcenter RomAI, dağıtımdan önce eğitimli ROM'ları doğrulamak için değerlendirme araçları sağlar. Mühendisler, hedef-tahmin grafikleri, hiper düzlem görselleştirmeleri ve zamana dayalı karşılaştırmaları kullanarak doğruluğu değerlendirir. Bu doğrulama adımı, ROM'un yüksek doğrulukta simülasyon veya test davranışını sadık bir şekilde çoğaltmasını sağlayarak ROM'u sistem düzeyinde iş akışlarına veya dijital ikizlere entegre etmeden önce tam güven verir.

simcenter-romai-yetenek-model-doğruluk-değerlendirme-ve-doğruluk-tanıtım-640x480

FMI'ye hazır ROM dışa aktarma ve dijital ikiz dağıtımı

Doğrulandıktan sonra Simcenter RomAI modelleri, Simcenter Twin Activate, üçüncü taraf platformlara, IoT ortamlarına veya gömülü donanıma sorunsuz bir şekilde entegre etmek için FMI, C kodu veya DLL olarak dışa aktarılır. Dağıtılmış ROM'lar, geleneksel simülasyonlardan çok daha hızlı çalışır ve gerçek zamanlı dijital ikiz operasyonu, tahmine dayalı bakım, döngü içi donanım testi ve multidisipliner optimizasyon sağlar.

simcenter-romai-yeteneği-hazır-rom-dışa aktarma-ve digtal-ikiz-dağıtımı-tanıtım-640x480