Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden Simcenter Feko?

Simcenter Feko, antenlerin, radar sistemlerinin ve elektromanyetik uyumluluğun (EMC) tasarımı ve analizi için yüksek frekanslı bir elektromanyetik simülasyon çözümüdür. Gerçekçi ortamlarda karmaşık sistemlerin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayarak mühendislerin bağlantıyı optimize etmelerine, uyumluluğu sağlamalarına ve geliştirme süresini kısaltmalarına yardımcı olur. Gelişmiş hibrit çözücüler ve ölçeklenebilir performans ile bileşen tasarımından tam sistem doğrulamasına kadar analizi destekler.

Siyah bir arka plana karşı, içinde daha küçük mavi bir uçak bulunan yarı saydam yeşil bir kürenin yanında turuncu bir uçağın 3 boyutlu görüntüsü.

Doğru ve ölçeklenebilir EM simülasyonu

Geniş frekans aralıklarında elektromanyetik davranışı simüle etmek için gelişmiş hibrit çözücü teknolojilerinden yararlanın. Karmaşık sistemleri erken tasarımdan nihai doğrulamaya kadar güvenilir bir şekilde analiz edin.

Uçtan uca bağlantı ve EMC iş akışları

Anten tasarımı, yerleştirme, EMC/EMI ve radar uygulamalarını birleşik bir ortamda adresleyin. Sistem performansını gerçekçi koşullarda değerlendirin ve endüstri standartlarına uygunluğu sağlayın.

Verimli tasarım araştırması ve otomasyonu

Otomasyon ve parametrik çalışmalar yoluyla mühendislik iş akışlarını hızlandırın. Birden çok tasarım yapılandırmasını verimli bir şekilde keşfedin ve veri odaklı içgörülerle karar vermeyi geliştirin.

Öne çıkan özellikler

Gelişmiş hibrit çözücü teknolojisi

Karmaşık elektromanyetik problemleri doğru bir şekilde çözmek için birden fazla sayısal yöntemi tek bir simülasyonda birleştirin. Gerçek hibridizasyon, geniş bir frekans aralığında yüksek doğruluğu korurken, elektriksel olarak büyük ve çok ölçekli modellerin verimli analizini sağlar.

Renkli hava akışı hatlarına ve önünden uzanan canlı, çok renkli bir anten radyasyon desenine sahip gri bir uçak burun konisi.

Anten tasarımı, yerleştirme ve bağlama

Karmaşık platformlarda kurulu performans da dahil olmak üzere çok çeşitli anten türlerini tasarlayın ve analiz edin. Gerçek dünya ortamlarında optimum sistem davranışı ve sağlam performans sağlamak için anten yerleşimini ve bağlantı etkilerini değerlendirin.

simcenter feko anten tasarımı yerleştirme ve bağlantı promosyonu 640x480

Kablosuz kapsama alanı ve spektrum analizi

Cihazlardan binalar ve şehirler gibi büyük ölçekli senaryolara kadar çeşitli ortamlar için kablosuz kapsama alanını simüle edin ve ağ planlamasını destekleyin. Girişimi analiz edin, spektrum kullanımını optimize edin ve güvenilir bağlantı sağlayın.

simcenter feko kablosuz kapsama alanı ve spektrum analizi tanıtımı 640x480

Elektromanyetik uyumluluk (EMC/EMI) analizi

Mevzuata uygunluğu ve sistem güvenilirliğini sağlamak için elektromanyetik uyumluluğu (EMC/EMI) analiz edin. Karmaşık elektronik sistemlerde ve platformlarda ekranlama etkinliğini, kablo bağlantısını ve elektromanyetik girişimi değerlendirin.

simcenter feko elektromanyetik uyumluluk analizi promo 640x480

Radar kesiti (RCS) ve saçılma analizi

Karmaşık yapılar için radar kesitini (RCS) ve elektromanyetik saçılmayı değerlendirin. Gizli tasarım, radom analizi ve gerçekçi çalışma koşulları altında büyük platformlarda anten yerleştirme gibi uygulamaları destekleyin.

simcenter-feko-rcs-özellikleri-yeteneği-5-orijinal-2119x1585

Başkalarının Simcenter Feko'yu nasıl kullandığını keşfedin

Select...

Havacılık ve savunmada Simcenter Feko

Gelişmiş radar, anten ve elektromanyetik sistemleri tasarlar ve analiz eder. Simcenter Feko, platform entegrasyonu, radom efektleri ve elektromanyetik saçılma dahil olmak üzere gerçek ortamlarda anten performansının doğru tahmin edilmesini sağlar ve görev açısından kritik sistem doğrulamasını destekler.

Renkli hava akışı hatlarına ve önünden uzanan canlı, çok renkli bir anten radyasyon desenine sahip gri bir uçak burun konisi.

Sıkça Sorulan Sorular