Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIMATIC ET 200eco PN?

SIMATIC ET 200eco PN, doğrudan makineye kabinsiz kurulum için IP65/IP67 koruma derecesine sahip PROFINET bağlantılı kompakt blok I/O'dur. Özel ve tamamen sızdırmaz çinko basınçlı gövde, zorlu çevre koşullarında ve -40° ila +60° C arasındaki sıcaklıklarda bile size ideal korumayı garanti eder. Mekanik olarak çok sağlamdır ve titreşime, toza, yağa veya neme karşı dayanıklıdır ve bu nedenle dış mekanlarda kullanım için de uygundur. ATEX onayı sayesinde ET 200eco PN, 2. bölgeye kadar tehlikeli alanlarda da kullanılabilir.

Temel faydalar

Esneklik elde edin

SIMATIC ET 200eco PN esnek konfigürasyon ve basit kurulum sunar. Entegre 2 portlu anahtar hat topolojisi entegrasyonunu sağlar. M12-L konektörler, daha yüksek akım kapasitesi ve genişletilmiş kablo erişimi ile güç kaynağını basitleştirir.

Esneklik elde edin

SIMATIC ET 200eco PN özellikle kompakttır. Pratik gövde şekli sayesinde, cihazlar kafadan monte edilebilir veya alanın optimum kullanımı için yana 90 derece döndürülebilir.

Esneklik elde edin

IP65/67 ve IP69K'daki çinko gövde zorlu ortam koşulları ve -40 °C ila +60 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanıma uygundur. Titreşime, toza, yağa ve neme karşı maksimum direnç uzun hizmet ömrü sağlar.

ÖZELLİKLİ YETENEKLER

Yeni SIMATIC ET 200eco PN fonksiyonlarına genel bakış

Kullanmaya başlayın