Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC, esnek veri değerlendirmesi ve BT entegrasyonu için standartlaştırılmış, açık arayüzlerin yanı sıra çoklu seçeneklerle tamamlanan neredeyse sınırsız ölçeklenebilirlik, bağlantı ve güçlü arşivleme sunar. Tutarlı, güvenli ve güvenilir bir HMI ve SCADA sistemidir

  • bir sınırsız sayısı veri noktaları
  • SQL tabanlı veri arşivleme,
  • bir yedekli sistem daha yüksek kullanılabilirlik için ve
  • sınırsız müşteri Uzaktan erişim için.

Temel avantajlar

Kullanılabilirlik

SIMATIC WinCC Unified PC, kutudan çıkar çıkmaz son derece yüksek bir kullanılabilirlik seviyesi sunar. WinCC Birleşik Yedeklilik seçeneği, kesintisiz çalışabilirlik için yedekli Birleşik PC istasyonları aracılığıyla kullanılabilirliği daha da artırır.

Esneklik

Java komut dosyalarını ve kendi uygulamalarını kullanarak Openness Runtime arayüzlerine erişin veya SIMATIC WinCC Unified PC çalışma zamanına sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş özelleştirilmiş özel web denetimleri aracılığıyla standart işlevselliği genişletin.

Entegrasyon

WinCC Unified PC, OPC UA veya GraphQL aracılığıyla mağaza ve BT dünyası arasında güvenli veri alışverişi sunar. MQTT brokerlerine bağlantı (yayınlama/abone olun), Birleşik Ad Alanı (UNS) mimarileri ile birlikte gerçek zamanlı veri alışverişini sağlar.

Öne çıkan özellikler

Montaj Hattı Kontrol-WINCC-Unified-Tablet-Cep Kartı Konteyneri

Sınırsız web erişimi

Bakım gerektirmeyen web istemcileri, bir web tarayıcısı üzerinden doğrudan uzaktan erişime izin verir. İletişim protokolleri şifrelenir ve sertifikalarla birlikte yetkisiz erişime karşı maksimum güvenlik sağlar. Platformlar ve hizmetler arasında tek tip kullanılabilirlik, kuruluşunuzdaki tüm kullanıcılar ve roller için optimum operasyonel verimlilik sağlamaya yardımcı olur.

WinCC Birleştirilmiş İstemciler >

Ölçeklenebilir, uzun vadeli arşivleme

WinCC Unified PC, yerleşik günlük kaydı işlevi ve olağanüstü kullanım kolaylığı ile izlenebilirlik sunar. Gereksinimlere ve uygulamaya bağlı olarak, iyi üretim uygulamalarına uygunluk açısından bireysel veya tüm uzun vadeli ilgili süreç bilgileri arşivlenebilir. Yerleşik kayıpsız sıkıştırma yöntemleri, minimum bellek gereksinimleri kullanarak maksimum performans sağlar.

WinCC Birleşik Günlük Kaydı >

WinCC Unified Database Storage >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual sertifikalı

Güç, gaz ve medya kaynaklarının otomatik yönetimi

SIMATIC WinCC Unified ResCon elektrik, gaz veya medya gibi kaynaklar için entegre bir yük yönetim sistemidir. Çözüm, sözleşmeli güç sınırlarını izler, eğilimleri hesaplar ve yük zirvelerini önlemek için tüketicileri, jeneratörleri ve depolama sistemlerini otomatik olarak kontrol eder. ResCon, şeffaflık ve maliyet azaltma sağlayan verimlilik izleme, analiz ve raporlama sağlar.

TÜV sertifikalı enerji veri yönetim sistemi — ISO 50001 raporlama için
Sertifikayı indirin >

Dağıtılmış yapılandırmalarda işbirliği

İşbirliği seçeneği, kullanıcıların ekranların, alarmların ve temel performans göstergelerinin (KPI'lar) işbirliği için TIA Portal'daki HMI Birleşik Konfor Panellerini ve PC tabanlı WinCC Unified istasyonlarını verimli bir şekilde bağlamasına olanak tanır. İşbirliği, çalışma zamanı sırasında bağlı istasyonların KPI'larını ve işletimlerini yapılandırarak ve çalışma zamanında mesaj kontrolünde WinCC Unified istasyonlarından gelen iletileri değerlendirerek optimizasyon potansiyelinin belirlenmesine yardımcı olur.

WinCC Birleşik İşbirliği >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Uzun süreli veri arşivleme

SIMATIC WinCC Unified Data Hub Eklentisi, kullanıcılara atölye verilerinin merkezi ve uzun süreli depolanması için tam entegre bir çözüm sunarak, çok uzun süreler boyunca büyük hacimli verileri arşivlemek için güçlü bir veritabanı seçeneği sunar. Kullanıcılar hangi verilerin kaydedilmesi gerektiğini ve ne kadar süreyle saklanması gerektiğini tanımlayabilir ve analiz ve raporlama için verileri dışa aktarabilir ve paylaşabilir.

SIMATIC WinCC Unified PC Veri Merkezi Sunucusu >

Daha fazla bilgi edinin (PDF) >

SIMATIC WinCC Unified haberleri

Güncel kalın ve en son SIMATIC WinCC Unified haberlerini ve çekici başlangıç paketleri gibi özel teklifleri alın.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-birleşik haberler-görsel-640x480

Başkalarının WinCC Unified PC'yi nasıl kullandığını keşfedin

Select...

Üretim yönetimi ve MES sistemlerini birbirine bağlama

Teletronic, yalıtılmış makine HMI'larını merkezi bir SCADA platformuyla değiştirerek kesintisiz MES entegrasyonu, kolaylaştırılmış üretim yönetimi, gerçek zamanlı performans bilgileri ve geliştirilmiş operatör verimliliği sağladı.

SCADA ekranı Teletronic S.r.l'deki performansı gösterir.

Sıkça Sorulan Sorular

Üzerinde siber güvenlik kalkanı bulunan ve güvenli endüstriyel operasyonları gösteren bir fabrikayı gösteren bir diyagram.

Endüstri için Siber Güvenlik

Security information

Tesisleri, sistemleri, makineleri ve ağları siber tehditlere karşı korumak için bütünsel, son teknoloji endüstriyel güvenlik konseptini uygulamak ve sürekli sürdürmek gerekir. Siemens'in ürünleri ve çözümleri böyle bir konseptin yalnızca bir unsurunu oluşturur. Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin.