HF aralığında okuma ve yazma
ISO 15693 uyumluluğu ile 13,56 MHz'de çalışın; RF300, gelişmiş uygulamalar için ISO 18000‑3 desteği ekler.
SIMATIC RF200 ve RF300, Siemens'in HF RFID sisteminin çekirdeğini oluşturarak güvenilir tanımlama, veri şeffaflığı ve üretim ve intralojistik için Red 3.3 ile uyumluluk sağlar. Bu okuyucular SIMATIC ve TIA Portal ile sorunsuz bir şekilde entegre olur ve hızlı devreye alma için standartlaştırılmış arayüzler sunar. RF200, düşük maliyetli, orta performanslı görevler için idealdir, RF300 ise zorlu ortamlar için yüksek hız, geniş bellek ve gelişmiş tanılama sağlar. Transponderler, harici antenler, iletişim modülleri ve IO‑Link masterları ile birlikte otomasyon ihtiyaçlarına göre uyarlanmış esnek ve ölçeklenebilir bir çözüm oluştururlar.
RF200 ve RF300, üretim ve intralojistik genelinde uçtan uca izlenebilirlik sağlayarak kalite ve uyumluluğu artırır.
RF300, zorlu hatlar için yüksek hızlı veri aktarımı ve geniş bellek sunarken, RF200 standart görevler için uygun maliyetli performans sağlar.
Her iki aile de IO‑Link, PROFINET, PROFIBUS veya Ethernet üzerinden bağlanır ve kolay genişleme için SIMATIC ve TIA Portal ile sorunsuz bir şekilde entegre olur.
ISO 15693 uyumluluğu ile 13,56 MHz'de çalışın; RF300, gelişmiş uygulamalar için ISO 18000‑3 desteği ekler.
RF200 basit kurulumlar için IO‑Link'ten yararlanır; RF300 karmaşık otomasyon ağları için PROFINET ve PROFIBUS'u destekler.
RF300, öngörücü bakım için kapsamlı tanılama ve bellek sağlar; RF200 hızlı devreye alma için kolaylaştırılmış durum kontrolleri sunar.