Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SICAM A8000 CP-8050?

SICAM A8000 CP8050 Zorlu güç dağıtım ortamlarında güvenilir kontrol ve otomasyon için tasarlanmış yalın ve kompakt bir RTU'dur. Modüler SICAM A8000 platformunun bir parçası olarak, yüksek performansı küçük bir yer kaplaması ve esnek sistem entegrasyonu ile birleştirir. Raf tabanlı I/O'lar, fiber optik arabirim modülleri ve genişletilebilir iletişim arabirimleri desteği ile CP‑8050, çok çeşitli trafo merkezi ve şebeke otomasyonu kullanım durumlarına kolayca uyum sağlar.

SICAM A8000 CP‑8050'nin Avantajları

  • Yerleşik ağ ve cihaz yedekliliği sayesinde yüksek kullanılabilirlik
  • Güçlü performansa sahip yer tasarrufu sağlayan yalın RTU tasarımı
  • Raf çıkışları ve esnek genişletme seçenekleriyle ölçeklenebilir G/Ç konsepti
  • Fiber optik arayüz modülleri kullanılarak sağlam iletişim
  • Güvenli şebeke otomasyonu için IEC 62443‑4‑2 sertifikalı siber güvenlik
SICAM CP-8050 Master Modul 1280x720

Temel avantajlar

Yüksek kullanılabilirlik ve güvenilirlik

Yerleşik ağ ve cihaz yedekliliği, kritik şebeke uygulamalarında sürekli çalışma sağlar, arıza süresini en aza indirir ve arıza koşullarında bile güvenilir kontrolü destekler.

Kompakt ancak ölçeklenebilir RTU tasarımı

Mevcut yatırımları korurken esnek sistem genişletmesine olanak tanıyan raf tabanlı I/O'lara ve genişletilebilir iletişim arayüzlerine sahip yalın, yerden tasarruf sağlayan bir RTU.

Geleceğe dayanıklı şebekeler için Sertifikalı Siber Güvenlik

IEC 62443‑4‑2 sertifikalı güvenlik, güvenli ve bağlantılı trafo merkezi ve dağıtım şebekesi otomasyonu için güçlü, standartlara uygun bir temel sağlar.

Öne çıkan özellikler

Endüstriler

Select...

SICAM A8000 CP-8050 Elektrik Tesislerinde

SICAM CP‑8050, hidroelektrik santralleri için güçlü ve esnek bir RTU'dur ve üretim varlıklarının güvenilir şekilde izlenmesini, kontrolünü ve otomasyonunu destekler. Yedekliliğe hazır tasarımı, kapsamlı iletişim arayüzleri ve ölçeklenebilir G/Ç seçenekleri ile güvenli tesis kontrolü, veri yoğunluğu ve şebeke ve kontrol sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlar

Yukarı gerilim Sandersdorf

Kaynakları keşfedin (İngilizce)