Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SICAM A8000 CP-8031?

SICAM A8000 CP-8031, dağıtım ağlarında ve endüstriyel uygulamalarda uygun maliyetli otomasyon ve iletişim görevleri için tasarlanmış kompakt ve ölçeklenebilir bir RTU'dur. Basit bir ağ geçidi, IoT ağ geçidi veya bölme denetleyicisi olarak kullanılabilir ve SICAM A8000 sistem mimarisine sorunsuz bir şekilde entegre olur.

SICAM A8000 CP-8031 aşağıdaki avantajları sağlar:

Ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı RTU: cazip bir fiyat noktasında esnek ölçeklenebilirliğe sahip kompakt tasarım

Çok yönlü uygulama desteği: ağ geçidi, IoT ağ geçidi veya bölme denetleyicisi olarak kullanılabilir

Yüksek kullanılabilirlik: ağ yedekliliği ve fiber optik arabirim modülleri için destek

Geleceğe uygun ve güvenli platform: Kanıtlanmış SICAM A8000 teknolojisine dayanan IEC 62443‑2 sertifikalı siber güvenlik

Gri, dikey SICAM A8000 CP-8031 modülü ETH X2/X3, RS-232 ve RS-485 portlarını etiketlemiştir.

Temel avantajlar

Kompakt ve çok yönlü RTU

SICAM CP‑8031, ağ geçidi ve IoT uygulamaları için kompakt bir Linux tabanlı RTU'dur. İletişim, otomasyon ve güvenliği birleştirerek dar kurulum alanlarında güvenilir veri toplama ve entegrasyon sağlar.

Uygun fiyatlı, kompakt RTU

SICAM CP-8031, tek bir kompakt cihazda temel otomasyon, iletişim ve güvenliği sağlayan uygun maliyetli bir RTU'dur. Ölçeklenebilir tasarımı, bütçe bilincine sahip projeler için donanım, mühendislik ve yaşam döngüsü maliyetlerini azaltır.

Kritik altyapılar için güvenli iletişim

SICAM CP-8031 güvenlik duvarı, rol tabanlı erişim ve şifreli iletişim ile güçlü siber güvenlik sunar. Saha cihazları ve kontrol sistemleri arasında güvenli veri alışverişi sağlar ve modern güvenlik gereksinimlerini karşılar.

Öne çıkan özellikler

Endüstriler

Select...

SICAM A8000 CP-8031 Elektrik Tesislerinde

SICAM CP‑8031, bölme denetleyicisi, basit ağ geçidi çözümü veya IoT ağ geçidi olarak kullanımı destekleyen güç hizmetleri için kompakt ve güçlü bir RTU'dur. Ölçeklenebilir performans, güvenli iletişim ve esnek uygulama desteğini birleştirerek dağıtım ve iletim şebekelerinde güvenilir izleme, kontrol ve veri entegrasyonu sağlar.

Yukarı gerilim Sandersdorf

Kaynakları keşfedin (İngilizce)