Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SICAM A8000 CP-8010/12?

Yeni kompakt RTU serisi SICAM A8000 CP-8010/12, SICAM 8 platformuna dayanmaktadır. Alçak gerilim ve orta gerilim şalt cihazlarında kullanılır, güç dağıtımını kontrol etmek ve izlemek için, yani dağıtım şebekesi otomasyonu olarak optimize edilmiştir. Snap‑On RGB Display CM‑8880, tanılama ve durum bilgilerine yerel erişimin yanı sıra yerinde basit işlemlere olanak tanır.

SICAM A8000 CP-8010/12 ile avantajlarınız:

İsteğe Bağlı Ekran: Doğrudan cihazda hızlı yerel tanılama ve yerinde basit çalışma olanağı sağlar.

Dijitalleştirilmiş RMU: Gelişmiş izleme ve kontrolü etkinleştirme

Mobile network iletişimi: GPRS-Fallback özellikli LTE üzerinden (CP-8012'de mevcuttur)

Kablosuz İletişim

IoT bağlantısı: Bulut tabanlı hizmet ve uygulamalara güvenli bir internet bağlantısı üzerinden veri sağlanması

IEC 62443 ve IEC 62351 uyumlu: Güvenli ve uyumlu şebeke otomasyonu için sağlam siber güvenlik sağlar

Temel avantajlar

Daha az karmaşıklık, daha düşük maliyetler

Donanım, yazılım, denetleyici ve mühendisliği tek bir platformda birleştirmek, SICAM Device Manager ile tutarlı mühendislik yoluyla eğitim çabasını, arayüzleri ve bakım maliyetlerini azaltır.

Kompakt, esnek ve geleceğe dayanıklı RTU

Entegre güç kaynağı ve I/O'lar, isteğe bağlı Snap‑On ekran (CM‑8880), modüler G/Ç genişletilebilirliği ve geniş iletişim seçenekleri, çok çeşitli güç otomasyonu uygulamalarında kullanım sağlar.

En yüksek siber güvenlik ve operasyonel güvenilirlik

IEC 62443'e göre sertifikalandırılmıştır, trafo merkezi ortamları için tasarlanmıştır ve uzun vadeli yatırım koruması ve güvenli çalışma sağlamak için modern güvenlik standartlarıyla uyumludur.

Öne çıkan özellikler

Endüstriler

Select...

Güç Yardımcı Programlarında SICAM CP-8010/12

SICAM CP-8010/12, MV şebekelerinde güvenilir kontrol, izleme ve veri alışverişi sağlayarak dağıtım şebekesi otomasyonunda güç tesislerini destekler. Sağlam RTU tasarımı, güvenli iletişimi ve standartlaştırılmış protokolleri, yardımcı SCADA ve kontrol sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlar.

Yukarı gerilim Sandersdorf

Resources Keşfedin (İngilizce)