SENTRON 3KF sigortalı anahtar ayırıcılar
Ana kontrol, ACİL DURDURMA ve bakım anahtarları için tüm gereksinimleri karşılarlar. Kurulumu kolaydır ve kolayca yenilenir. LV HRC sigorta bağlantıları 800 A'ya kadar mevcuttur.
SENTRON anahtarlama cihazları, güvenli ve standartlara uygun güç dağıtımı için sağlam bir temel sağlar. Modüler tasarımı geniş bir aksesuar yelpazesiyle birleştirerek, hem yeni kurulumlar hem de güçlendirmeler için maksimum esneklik sunarlar. Mühendislik sürecinizi güçlendirmek için kapsamlı CAx verilerinin kullanılabilirliği, sistem planlamasını ve yapılandırmasını önemli ölçüde hızlandırır.
Yük altında güvenilir bağlantı kesme ve basitleştirilmiş, aletsiz kurulum ile birleşen SENTRON, tüm yaşam döngüsü boyunca teknik karmaşıklığı ve maliyetleri azaltırken yüksek sistem kullanılabilirliği sağlar. Ayrıca, uygun sipariş süreçleri ve hızlı teslimat, stok tutmanızı optimize eder ve finansal yatırımınızı azaltır.
Tek ve güvenilir kaynaktan anahtarlama, bağlantı kesme, aktarma ve acil durum durdurma uygulamaları için kapsamlı çözümlere erişin.
SENTRON anahtarlama cihazları, her zaman yüksek sistem bütünlüğünü korumak için insanlar, makineler ve elektrik tesisatları için güvenilir bağlantı kesme ve koruma sağlar.
Yüksek kaliteli CAx verileriyle desteklenen basitleştirilmiş mühendislik, hızlı kurulum ve esnek güçlendirme seçenekleriyle tasarım sürecinizi güçlendirin.

Ana kontrol, ACİL DURDURMA ve bakım anahtarları için tüm gereksinimleri karşılarlar. Kurulumu kolaydır ve kolayca yenilenir. LV HRC sigorta bağlantıları 800 A'ya kadar mevcuttur.

Ana kontrol, ACİL DURDURMA ve bakım anahtarları için uygundur. Çok yönlü bağlantı seçenekleri ve çalıştırma mekanizması tasarımları sunar. Terminal kapakları gelişmiş dokunma koruması sağlar. Temas pozisyonları her zaman görülebilir.

Portföy, tümü IEC 60947-6-1 ve IEC 60947-3 uyumlu otomatik transfer anahtarlama ekipmanı (3KC ATSE), uzaktan kumandalı bir 3KC RTSE varyantı ve 1.600 A'ya kadar manuel olarak çalıştırılan 3KC MTSE versiyonunu içerir.

IEC 60947-3, DIN VDE 0660 Bölüm 107 ve EN 60947-3 sertifikalı manuel olarak çalıştırılan anahtar ayırıcılar veya DIN EN 60204-1'e göre Açma/Kapama, ACIL DURDURMA ve ana kontrol anahtarları. UL508 ve UL489 uyumlu tasarımlar mevcuttur.

Anahtarlar 630 A'ya kadar beş performans boyutunda mevcuttur ve kompakt tasarımları sayesinde çok yerden tasarruf sağlar. Bu cihazları montaj plakalarına veya raylara veya bara sistemlerine monte etmek kolaydır.

3NJ4 ve 3NJ5 hat içi sigorta anahtarı ayırıcılar, yük anahtarlama ve bağlantı kesme işlevlerini tek bir sistemde birleştirir. Entegre LV HRC sigortaları sayesinde sistemleri aşırı yük veya kısa devre durumunda da korur.

Tek veya çift kesinti kapasitesine sahip entegre bir anahtarlama cihazına sahiptir. Özellikle güç dağıtımı için çok sayıda kablo hattının son derece dar alanlarda yerleştirildiği uygulamalar için uygundur.

Anahtarlama cihazları, aydınlatma sistemlerini, motorları ve diğer cihazları açıp kapatmaya hizmet edebilir. Manuel işlemler için anahtarlama cihazları, kullanıcıların elektrik yüklerini manuel olarak açıp kapatmasını sağlar. Kurulum için alet gerekmez.

Kıyıcı çalıştırma, anahtarlama röleleri veya Insta kontaktörleri için uzaktan kumanda anahtarlarımız, elektrikli yükler için anahtarlama işlemlerini otomatik olarak gerçekleştirir. Güvenliği ve rahatlığı artırır ve enerji tüketimini azaltır.

VDE, UL, CEI veya CEE standartlarına uygun çok çeşitli tasarım varyantları sunuyoruz. Kısa devre geçirmez transformatörler ve birçok voltaj ve güç seviyesi için güç kaynağı üniteleri ekstra alçak gerilim sistemlerinin tüm gereksinimlerini karşılar.

3KC ATC6300 ve ATC 6500 transfer kontrol cihazları, iki güç kaynağı arasında güvenli ve hatasız geçiş sağlar. 3KC, her şeyden önce bir şebeke arızasının kritik sonuçlara yol açabileceği yerlerde konuşlandırılır.
Hızlı seçim kılavuzu | SENTRON ayırıcılar ve transfer anahtarlama ekipmanları
Broşür | SENTRON 3KF
Broşür | SENTRON 3KD
Broşür | SENTRON 3KC (RTSE)
Broşür | SENTRON 3KC (ATSE)
Katalog | LV 10 — SENTRON — SİVACON — ALFA
Veri sayfası | SENTRON 8US2 CrossBoard bara sistemi