Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Ürün broşürünü buradan indirin

Bu ürünün özellikleri ve yetenekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Neden SENTRON 3WT Smart ACB?

Güç dağıtım sistemlerinde önemli bir koruyucu cihaz olan 3WT hava devre kesici, mükemmel kalitesi ve ultra yüksek güvenilirliği nedeniyle uzun süredir kullanıcılar tarafından güvenilir ve tercih edilmektedir. Şimdi, merakla beklenen bu ürün yepyeni bir akıllı yükseltme başlattı.

3WT Akıllı hava devre kesici, bir dizi son dijital teknolojiyi entegre ederken klasik bir tasarımı miras alır.

Yeni bir elektronik platform ile donatılmıştır

3WT akıllı hava devre kesici, dijital güç dağıtım ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için yeni bir elektronik platforma sahiptir. Operasyonel güvenliği daha da artırmak için benzersiz bir çift çipli tasarıma sahiptir.

Daha güçlü iletişim yeteneklerini entegre eder

Tek modüllü çift iletişim, karmaşık sistemler için yedekli iletişimi sağlamak için aynı anda iki protokolü destekler.

Daha yüksek çalışma voltajlarını destekler

1140V'a kadar nominal voltaj ile fotovoltaik ve rüzgar enerjisi gibi yeni enerji uygulamaları için çok uygundur ve akıllı ve güvenilir bir güç dağıtım çözümü sağlar.

Öne çıkan özellikler

Sağlam performans

Performans detayları arasında iki çerçeve boyutu, nominal akım bulunur: 400-4000A, 85kA'ya kadar kesme kapasitesi ve 1140V'a kadar BRatED voltajı. Bu devre kesicileri endüstriyel, altyapı, inşaat, yeni enerji ve daha fazlası dahil olmak üzere endüstrilerde uygulayın.

Sentron-3WT-Yetenek-1

Esnek konfigürasyon

Kapsamlı koruma fonksiyonları arasında aşırı yük, kısa süreli kısa devre, anlık kısa devre ve arıza koruması bulunur. Tüm korumalar ayarlanabilir ve açılıp kapatılabilir.

Sentron-3WT-Yetenek-2

LCD ile donatılmış elektronik gezi ünitesi

Verimli ve rahat çalışma ve bakım için verilerin ve çalışma durumunun gerçek zamanlı görüntülenmesinin keyfini çıkarın.

Sentron-3WT-Yetenek-3

Ek kaynaklar

Katalog indir