Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden SCALANCE X-400 katman 3 anahtarları?

Kontrol seviyesinden yönetim seviyesine kadar iletişim ağlarını tasarlayın ve yönetin ve SCALANCE X-400 yönetilen katman 3 anahtarı ile yüksek kullanılabilirlik sağlayın.

Endüstriyel ağlar artan talepler ve karmaşık uygulamalarla karşı karşıyadır. SCALANCE X-400 anahtarımız, birçok bağlantı noktası, yüksek iletim hızları ve fiber optik ve bakır kablolar için destek ile bu zorlukları giderir. Operasyonlarınız için güçlü performans ve endüstriyel ağınız için sağlam esneklik sağlayan Ethernet üzerinden güç ve gigabit veri aktarım hızlarından yararlanın:

  • Esnek ağ kurulumları gerçekleştirin ve yüksek bağlantı noktası yoğunluğu ve çeşitli bant genişliği seçenekleriyle zorlu uygulamalar uygulayın
  • Anahtar -40° ile +60° arasında çalıştığı için zorlu endüstriyel ortamlarda güvenilir şekilde çalışın
  • Büyük üretim ağlarını yapılandırmak, organizasyon ve operasyonel verimliliği artırmak için entegre VLAN işlevselliğini kullanın

Temel faydalar

Ağ esnekliğini artırın

Ağınızı artan esneklik ile artan taleplere uyarlayın. SCALANCE X-400 katman 3 anahtarı, gelişen iletişim ihtiyaçları için sağlam bir çözüm sağlar, böylece altyapınız çevik ve değişime duyarlı kalır.

Yüksek ağ kullanılabilirliği elde edin

Yüksek kullanılabilirlik için kontrolden yönetim düzeyine kadar ağlar tasarlayın. Bu, kritik endüstriyel süreçleriniz ve veri akışınız için güvenilir bir temel sağlayarak sürekli çalışmayı mümkün kılar ve kesinti sürelerini en aza indirir.

Ağ yönetimini basitleştirin ve kolaylaştırın

Karmaşık üretim ağlarının yönetimini kolaylaştırın. Entegre VLAN işlevselliği net bir yapılanma ve sanal segmentasyon sağlar, operasyonel karmaşıklığı azaltır ve ekibiniz için yönetimi basitleştirir.

Öne çıkan yetenekler

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Endüstri için Siber Güvenlik

Security information

Tesisleri, sistemleri, makineleri ve ağları siber tehditlere karşı korumak için bütünsel, son teknoloji endüstriyel güvenlik konseptini uygulamak ve sürekli sürdürmek gerekir. Siemens'in ürünleri ve çözümleri böyle bir konseptin yalnızca bir unsurunu oluşturur. Endüstriyel güvenlik hakkında daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin.