Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
Gelişmiş planlama ve zamanlama üzerinde çalışan bir kadın.
Üretim planlama ve çizelgeleme

Opcenter Gelişmiş Planlama ve Çizelgeleme

Gelişmiş planlama ve zamanlama (APS) yazılım ürün ailemizle üretim planlamasını ve zamanlamasını optimize etmek verimli üretim sağlar, kesinti süresini en aza indirir ve müşteri hizmetlerini iyileştirir.

Neden Opcenter APS?

Opcenter gelişmiş planlama ve zamanlama yazılımı, uzun vadeli stratejik planlama (aylar ve yıllar), orta vadeli taktik planlama (haftalar) ve ayrıntılı sıralama ve zamanlama için kullanılabilir.

+25% Verimlilik

Darboğazları tespit edin, kurulum süresini kısaltın. Makine ve alet kullanımını artırın. Devamlı işleri azaltın.

-50% Envanter

Atıkları azaltın. Kıtlıkları kolayca tespit edin. Malzeme akışını ve üretim senkronizasyonunu optimize edin.

+50% Zamanında teslimat

Kullanılabilirliği ve verimliliği artırın. Teslim süresini azaltın. Projeksiyonlara bağlılığı artırın.

Örnek Olay İncelemesi

Doğal Olan

A bottle of Natural One juice is poured into a glass, next to various fruits and another unopened bottle of juice
Case Study

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability

Şirket:Natural One

Endüstri:Consumer products & retail

Konum:Sao Paulo, Brazil

Siemens Yazılımı:Opcenter APS

Paydaşlarınız için doğru çözüm

Operasyon Yöneticileri

Doğru tahminler, üretim talebini karşılamanıza, düşük stok seviyelerini korumanıza ve yüksek kullanım oranına sahip olmanıza yardımcı olur. Esneklik, son dakika taleplerini yerine getirmek için planları değiştirmenize yardımcı olur.

Satışlar

Müşteri taleplerini hızlı bir şekilde yanıtlayın ve planlama kontrolünü kaybetmeden müşterileri mutlu edin. Üretim kapasitesini ve kısıtlamalarını nasıl dengeleyeceğinizi ve önceliklendireceğinizi bilin.

Finans

Maliyetlerin kontrolünü elinize alın ve planlama değişikliklerinin verimliliği ve stokları nasıl etkilediğini anlayın. Yeni varlıkların ve kaynakların üretim rakamlarını nasıl etkileyeceğini anlayın.

Opcenter APS ürünlerini keşfedin

Opcenter gelişmiş planlama ve zamanlama, özelleştirilebilir ürün planlaması ve zamanlama sağlar. Kaynak kullanımını ve zamanında teslimatı artırarak envanter ve israfı azaltır.

Teamcenter Share ile yeni nesil iş birliği

Siemens'in yeni nesil bulut tabanlı işbirliği çözümü Teamcenter Share ile iş arkadaşları, iş ortakları ve müşterilerle anında, güvenli ve kolay bir şekilde işbirliği yapın.

Opcenter APS için Teamcenter Paylaşımı hakkında daha fazla bilgi edinin.

Daha fazla bilgi