Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden NX Manufacturing CAD/CAM Standardı?

NX X Manufacturing CAD/CAM Standardı, bilgisayar destekli tasarım (CAD) ve bilgisayar destekli üretim (CAM) kullanan otomatik prizmatik parça programlamayı içerir ve 2,5 eksenli frezeleme, delik açma, tornalama ve makine üzerinde sondalama özelliklerine sahiptir. Üst düzey CAD araçlarıyla sorunsuz entegrasyon sayesinde prizmatik parça programlamayı kolaylaştırarak programlama süresini %90'a kadar azaltır.

Anahtar özellikler

2.5 eksenli frezeleme: Prizmatik parçaların daha hızlı programlanmasını sağlamak için hacim tabanlı frezeleme ve özellik tabanlı işleme programlamayı otomatikleştirir. Yüksek hızlı işleme stratejileri işleme süresini %60'a kadar azaltabilir ve çok parçalı programlama üretkenliği artırır.

Veri yönetimi: CAM veri yönetimine erişim elde edin ve üretim dosyalarının giriş ve çıkışı ve revizyon kontrolü dahil olmak üzere bulut dosya yönetimini etkinleştirin. Tasarım parçaları ve CAM kurulumları arasındaki bağımlılıkları belirlemeye yardımcı olan özellikleri keşfedin, tümleşik tartışma konuları ve görev atamaları tasarımcılar ve üreticiler arasındaki işlevler arası işbirliğini destekler.

Döndürme: Kapsamlı tornalama yeteneklerini kullanarak tek ve çift milli torna tezgahlarında silindirik parçaları etkili bir şekilde işleyin. Kaba işleme stratejileri yüzey, dönüş, geri dönüş, delik ve alt kesme işlemlerini içerirken, ince talaş işleme teknikleri çok geçişli stratejileri ve kaplama işlemlerini kapsar. Delik açma, nokta, delme, gagalama, talaş, rayba ve musluk işlemlerini içerir ve dış ve iç çaplar için esnek izleme noktası kontrolü ve diş açma imkanı sunan kanal açma işlemlerini içerir.

Simülasyon, sonradan işleme ve mağaza dokümantasyonu: Üretime hazır G kodu oluşturmak için araç yolu animasyonu ve bir postprocessor kullanın. 1.000'den fazla postişlemciye sahip bulut tabanlı bir kütüphane olan Post Hub ve Post Configurator, yeni postişlemcilerin değiştirilmesine veya oluşturulmasına izin verir; takım tezgahı oluşturucu ve iş talimatı araçları kinematik modelleri oluşturur ve ilişkisel çalışma talimatları geliştirir.

Entegre CAD araçları: NX CAM, bilgisayar sayısal kontrol (CNC) programlamayı hızlandıran modelleme, düzenleme ve montaj için endüstri lideri CAD yetenekleri sağlar. Entegre çevirmenleri kullanarak IGES, DXF, STEP, STL ve JT dahil olmak üzere tüm standart veri formatlarını okuyabilirsiniz.

Üretim metrikleri, dahili test işleme veya dahili karşılaştırma çalışmalarına dayanmaktadır.

NX CAM 3-Axis Milling görüntüsü.

NX X Manufacturing'in Faydaları:

  • Özel üretim ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış gelişmiş CAD/CAM araçlarını kullanarak program
  • Bulut teknolojisi ile ön maliyetleri azaltın ve dağıtımı kolaylaştırın
  • Sektör lideri CNC programlama yetenekleriyle üretkenliği artırın
  • Bulut tabanlı çözümleri kullanarak paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirin
  • Value Based Licensing ile çözümlerinizin işlevselliğini genişletin

Özelleştirilebilir çözüm

Aşağıdakiler dahil çözümlerinizi yapılandırmak ve özelleştirmek için NX X Manufacturing Value Based Licensing ile işlevselliği genişletin:

  • Gelişmiş modelleme araçları
  • Özel işleme yetenekleri
  • G-kod odaklı simülasyon
  • Modern post-processing çözümü
  • AI destekli CAM programlama

NX X Manufacturing CAD/CAM Standardı özellikleri

NX X Manufacturing CAD/CAM çözümlerini karşılaştırın

NX X Manufacturing CAD/CAM çözümlerinin dört ölçeklenebilir katmanını keşfedin: Temel, Standart, Gelişmiş ve Premium

Hassas planlama ve atölye operasyonları

Tarun K., Kıdemli Yazılım Mühendisi, Enterprise Company

Piyasadaki en iyi CAM paketi

Joel G., Ar-Ge, Orta Pazar Şirketi

NX CAM üretim sürecimizi güçlendirir

Luis Edison G., Küçük İşletme Müşterisi

Teamcenter Paylaşımı: bulut tabanlı işbirliği

Siemens'in NX CAM yazılımına sorunsuz bir şekilde bağlanan yeni nesil bulut tabanlı bir işbirliği çözümü olan Teamcenter Share ile tüm üretim sürecinizi optimize edin. Bulutta dahili ve harici paydaşlarla güvenli bir şekilde iletişim kurun ve bilgileri paylaşın.

Daha esnek ve verimli bir üretim yürütmek için tasarım, üretim ve atölye ekiplerini birbirine bağlayın.

Aboneliğiniz ayrıca Teamcenter Paylaşımına erişim içerir. Güvenli, merkezi depolama ve e-posta adresi tabanlı paylaşım gibi özelliklerle Teamcenter Share, iş arkadaşlarınızla, iş ortaklarıyla ve müşterilerinizle anında, güvenli ve kolay bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlar. Yöneticilerin Teamcenter Paylaşımı'na erişim sağlaması ve ek ayrıcalıkları devretmesi için size bir Kurumsal Bulut Hesabı (ECA) sağlanacaktır.

Konuk kullanıcılar dışında, Teamcenter Share bulut hizmetlerinin tüm Yetkili Kullanıcıları, Siemens Xcelerator Academy portalında “Siemens Xcelerator Academy ile Başlarken” (LAAS49000) isteğe bağlı eğitimine erişim alacaktır.

Üretim için NX hakkında daha fazla bilgi edinin

Müşteri Desteği

Siemens, NX ve tüm ürünlerimiz için müşteri desteği sunmaktadır.

Üretim blogu için NX

Blog sitemizde üretim yazılımı için NX'in en son haberlerini ve önemli noktalarını takip edin.

Üretici topluluğu için NX

Konuşmaya katılın veya üretim yazılımı için tüm NX"inizin yanıtlarını alın.