Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden NX X Manufacturing Premium?

NX X Manufacturing CAD/CAM Premium, Gelişmiş ürün üzerine inşa edilen en kapsamlı pakettir. Eşzamanlı 5 eksenli frezeleme ve döner işleme ile birlikte 3 ve 2,5 eksenli frezeleme, tornalama ve makine üzerinde sondalama yeteneklerini içerir.

Anahtar özellikler

5 eksenli frezeleme: En yeni takım yolu stratejileri, işlemler üzerinde hassas kontrol sağlar ve çok eksenli Bilgisayar Sayısal Kontrol (CNC) makinelerinde karmaşık bileşenlerin tek bir kurulumda verimli ve güvenli bir şekilde işlenmesini sağlar. İşleme süresini önemli ölçüde azaltmak ve genel verimliliği artırmak için 5 eksenli yüksek hızlı uyarlanabilir kaba talaş işlemeden yararlanın. İş parçalarınızda hassasiyet sağlayan kılavuz eğrileri terbiye kullanarak üstün yüzey kaplamaları elde edin. Hem malzemenin çıkarılmasını hem de takım ömrünü optimize ederek tüm flüt uzunluğundan yararlanmak için talaş kesimi kullanın. İçi boş ve dar özellikleri hassas bir şekilde işlemek için boru frezeleme tekniklerini uygulayın. Proses boyunca gelişmiş kontrol ve doğruluk sağlamak için uç açıları, döner eksen konumları ve hızları dahil olmak üzere takım yolu özelliklerini görselleştirin.

Veri yönetimi: CAM veri yönetimine erişim elde edin ve üretim dosyalarının giriş ve çıkışı ve revizyon kontrolü dahil olmak üzere bulut dosya yönetimini etkinleştirin. Tasarım parçaları ve CAM kurulumları arasındaki bağımlılıkları belirlemeye yardımcı olan özellikleri keşfedin, tümleşik tartışma konuları ve görev atamaları tasarımcılar ve üreticiler arasındaki işlevler arası işbirliğini destekler.

Döner işleme: Minimum girdi ile 4 eksenli frezeleme işlemlerini optimize ederek işleme sürecini verimlilik için kolaylaştırın. Takım temas kaymasını ve nokta yoğunluğunu hassas bir şekilde yönetmek için gelişmiş kontroller uygulayın ve daha iyi işleme sonuçları elde edin. Kesilmemiş malzemenin etkili bir şekilde işlenmesini sağlamak için geri kalan frezelemeyi otomatikleştirin.

3 eksenli frezeleme: Genel çevrim sürelerini azaltarak 3D Adaptif Kaba İşleme kullanarak CNC işlemeyi hızlandırın. Hiçbir malzemenin kesilmeden kalmamasını sağlayarak çok aşamalı kaba işlemeyi desteklemek için geri frezelemeyi otomatikleştirin. İşleme stratejilerinin doğruluğunu artırarak gelişmiş yöntemleri kullanarak kesim bölgelerini hassas bir şekilde kontrol edin. Yüksek kaliteli yüzey kalitesi sağlamak için pürüzsüz bitirme stratejileri kullanın.

2.5 eksenli frezeleme: Prizmatik parçaların daha hızlı programlanmasını sağlamak için hacim tabanlı frezeleme ve özellik tabanlı işleme programlamayı otomatikleştirir. Yüksek hızlı işleme stratejileri işleme süresini %60'a kadar azaltabilir ve çoklu parça programlama üretkenliği artırır.

Döndürme: Kapsamlı tornalama yeteneklerini kullanarak tek ve çift milli torna tezgahlarında silindirik parçaları etkili bir şekilde işleyin. Kaba işleme stratejileri yüzey, dönüş, geri dönüş, delik ve alt kesme işlemlerini içerirken, ince talaş işleme teknikleri çok geçişli stratejileri ve kaplama işlemlerini kapsar. Delik açma, nokta, delme, gagalama, talaş, rayba ve musluk işlemlerini içerir ve dış ve iç çaplar için esnek izleme noktası kontrolü ve diş açma imkanı sunan kanal açma işlemlerini içerir.

Entegre CAD araçları: NX CAM, CNC programlamayı hızlandıran modelleme, düzenleme ve montaj için endüstri lideri CAD yetenekleri sağlar. Entegre çevirmenleri kullanarak IGES, DXF, STEP, STL ve JT dahil olmak üzere tüm standart veri formatlarını okuyabilirsiniz.

Üretim metrikleri, dahili test işleme veya dahili karşılaştırma çalışmalarına dayanmaktadır.

NX tasarımlı bir takım tezgahının 3D görüntüsü.

NX X Manufacturing'in Faydaları:

  • Özel üretim ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış gelişmiş CAD/CAM araçlarını kullanarak program yapın
  • Bulut teknolojisi ile ön maliyetleri azaltın ve dağıtımı kolaylaştırın
  • Sektör lideri CNC programlama yetenekleriyle üretkenliği artırın
  • Bulut tabanlı çözümleri kullanarak paydaşlar arasındaki işbirliğini geliştirin
  • Value Based Licensing ile çözümlerinizin işlevselliğini genişletin

Özelleştirilebilir çözüm

Aşağıdakiler dahil çözümlerinizi yapılandırmak ve özelleştirmek için NX X Manufacturing Value Based Licensing ile işlevselliği genişletin:

  • Gelişmiş modelleme araçları
  • Özel işleme yetenekleri
  • G-kod odaklı simülasyon
  • Modern post-processing çözümü

NX X Manufacturing Premium yetenekleri

NX X Manufacturing CAD/CAM çözümlerini karşılaştırın

NX X Manufacturing CAD/CAM çözümlerinin dört ölçeklenebilir katmanını keşfedin: Temel, Standart, Gelişmiş ve Premium

Tasarım ve üretim için en iyi CAM Yazılımı

Nitin S., Tasarım Mühendisi, Küçük İşletme Müşterisi

Karmaşık parça işleme için gelişmiş yetenekler

Mohammed S., Program Yöneticisi, Orta Pazar Şirketi

3B hesaplamalar ve takım yolu oluşturma için üstün

Üretimde doğrulanmış kullanıcı, Küçük İşletme Müşterisi

Teamcenter Paylaşımı: bulut tabanlı işbirliği

Siemens'in NX CAM yazılımına sorunsuz bir şekilde bağlanan yeni nesil bulut tabanlı bir işbirliği çözümü olan Teamcenter Share ile tüm üretim sürecinizi optimize edin. Bulutta dahili ve harici paydaşlarla güvenli bir şekilde iletişim kurun ve bilgileri paylaşın.

Daha esnek ve verimli bir üretim yürütmek için tasarım, üretim ve atölye ekiplerini birbirine bağlayın.

Aboneliğiniz ayrıca Teamcenter Paylaşımına erişim içerir. Güvenli, merkezi depolama ve e-posta adresi tabanlı paylaşım gibi özelliklerle Teamcenter Share, iş arkadaşlarınızla, iş ortaklarıyla ve müşterilerinizle anında, güvenli ve kolay bir şekilde işbirliği yapmanızı sağlar. Yöneticilerin Teamcenter Paylaşımı'na erişim sağlaması ve ek ayrıcalıkları devretmesi için size bir Kurumsal Bulut Hesabı (ECA) sağlanacaktır.

Konuk kullanıcılar dışında, Teamcenter Share bulut hizmetlerinin tüm Yetkili Kullanıcıları, Siemens Xcelerator Academy portalında “Siemens Xcelerator Academy ile Başlarken” (LAAS49000) isteğe bağlı eğitimine erişim alacaktır.

Üretim için NX hakkında daha fazla bilgi edinin

Müşteri Desteği

Siemens, NX ve tüm ürünlerimiz için müşteri desteği sunmaktadır.

Üretim blogu için NX

Blog sitemizde üretim yazılımı için NX'in en son haberlerini ve önemli noktalarını takip edin.

Üretici topluluğu için NX

Konuşmaya katılın veya üretim yazılımı için tüm NX"inizin yanıtlarını alın.