Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?
NX CAM yazılımı

Karmaşık parça işleme

Gelişmiş 5 eksenli işleme yeteneklerini kullanarak karmaşık parçaları etkili bir şekilde üretin, parça kalitesini artırırken işlem ve kurulum sayısını azaltın.

Gelişmiş 5 eksenli işleme işlemleri oluşturun

Hassas takım ekseni kontrolü ve otomatik çarpışma önleme sağlayan en yeni çok eksenli takım yollarından yararlanın.

Çok eksenli yüksek hızlı kaba işleme stratejisi olan Uyarlanabilir Frezeleme, işleme süresini %60'a kadar azaltabilir. Pürüzsüz bitirme yöntemleri, parçanın doğal şeklini takip ederek üstün bir yüzey elde edebilir.

Daha büyük takım tutuşuna izin veren namlu takımları, daha kısa işleme döngüleri ile daha yüksek parça kalitesi sağlar.

Bir işleme parçasının 5 eksenli maketi.

Boru frezeleme ile makine iç geometrileri

5 eksenli boru frezeleme, motor bloklarının portları gibi içi boş ve dar özelliklerin programlanmasını önemli ölçüde basitleştirir.

Bu özel işlemi kullanarak minimum girdi ile hem kaba işleme hem de çok eksenli işleme işlemlerini gerçekleştirin.

Tüm alanı tek bir takım yolu ile güvenli bir şekilde işleyerek işleme verimliliğini ve hassasiyetini artırın.

Boru frezeleme grafiği

Turbomakine frezeleme kullanarak çok bıçaklı parçaları programlayın

Özel 5 eksenli NC programlama işlemleri ile kıvırcıklar ve pervaneler gibi karmaşık çok kanatlı döner parçaların programlanmasını basitleştirin.

Eşzamanlı 5 eksenli kaba işleme ve otomatik sabit frezeleme, bıçaklar arasındaki malzemeyi uzaklaştırır. Göbeği, bıçakları ve ayırıcıları bitirmek için kesim desenlerini, takım yolu düzleştirmesini ve kenarlar için takım ekseni sabitlemesini hassas bir şekilde kontrol ederek optimize edilmiş takım yollarını kullanın.

Frezelenen bir makinenin grafiği.

Kesme koşullarını optimize etmek için çok eksenli işlemleri görselleştirin

Aşağıdakileri içeren çok eksenli takım yolu özelliklerini görselleştirerek 5 eksenli işleme sırasında karmaşık makine davranışlarını analiz edin:

  • Takım kurşun açısı
  • Aşırı hareket limitli döner eksen konumları
  • Geri dönüşleri algılamak için döner eksen hızları
  • Kısa ve uzun segmentler

Tüm işlem boyunca kesme koşullarını doğrulayarak karmaşık parçaları ilk seferde doğru şekilde işlemenizi sağlayın.

NX CAD/CAM arayüzünün ekran görüntüsü

Prizmatik parça programlama için bulut tabanlı çözüm

NX X Manufacturing Premium, tümü bulut teknolojileri aracılığıyla desteklenen gelişmiş 3 ve 5 eksenli frezeleme, döner işleme ve tornalama içerir. Hem verimlilik hem de hassasiyet sağlamak için çok eksenli CNC makinelerindeki karmaşık bileşenleri tek bir kurulumda işleyin ve takım yolu ayarları her işlem üzerinde hassas kontrol sağlar.

NX X Manufacturing Premium hakkında daha fazla bilgi edinin

Temiz, profesyonel tasarım öğeleriyle gelişmiş üretim teknolojisini vurgulayan şık ürün kartı

NX X Manufacturing CAD/CAM çözümlerini karşılaştırın

NX X Manufacturing CAD/CAM çözümlerinin dört ölçeklenebilir katmanını keşfedin: Temel, Standart, Gelişmiş ve Premium

Örnek olay incelemesi

Heiwa Sangyo

A Heiwa Sangyo machine being sprayed with water
Customer Success Story

NX supports the full operation of various machine tools

Şirket:Heiwa Sangyo

Endüstri:Automotive & transportation, Aerospace & defense

Konum:Funabashi City, Chiba Prefecture, Japan