Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden ALPHA 3200 panoları?

ALPHA 3200 Eco güç dağıtım panolarımız, bina altyapısındaki modern güç dağıtım gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Dijital mühendislik ve modüler sistem konsepti sayesinde proje süresi kısalır. Tek bir kaynaktan bütünsel çözümler sunarlar ve SENTRON koruma, anahtarlama ve ölçüm cihazları portföyüyle tamamlanan tutarlı bir sistemin parçasıdırlar - hepsi uygulamaları için mükemmel şekilde uygundur ve tamamen uyumludur.

Kapıları ve panelleri olan, bazıları açık veya kısmen açık, diğerleri kapalı olan büyük elektrik şalt sistemi yeşil bir tabanın üzerinde durmaktadır.

Temel avantajlar

Yeşil veya deniz mavisi bir el, düz koyu yeşil veya neredeyse siyah bir arka plana karşı gövdeli ve iki yapraklı bir filizi destekler.

Kaynakları kaydedin

Tasarıma bağlı olarak, merkezi konumlandırılmış bara, benzer güç dağıtım sistemlerine kıyasla bakırda %30'a varan malzeme tasarrufu sağlar. ALPHA 3200 Eco panoları ayrıca 3.200 A'ya kadar optimize edilmiştir.

Üst klipsli bir pano, dikdörtgen yüzeyinde bir onay işareti görüntüler.

Kolayca planlayın

Ayrıntılı 3D mühendislik ile daha fazla planlama güvenliğinden yararlanın. 3D verilerimiz STEP, BIM ve EHRT dahil olmak üzere birçok formatta mevcuttur.

İki simetrik ok benzeri form, düz yeşil bir arka plana karşı kesişir.

Esnekliğin avantajlarından yararlanın

ALPHA 3200 Eco panoları, ALPHA montaj kitlerinin esnekliği sayesinde küçük bir alanda yüksek işlevsellik sunar. Ayrıca uygulamayla ilgili sertifikalar sağlarlar.

Anahtar detaylar

Tip test edilmiş ALPHA 3200 Eco santral kurulumu için sistem

Koruma sistemi (IEC 60529, EN 60529)

IP31, IP54

Bara nominal akımı (In)

3.200 A

Bara nominal çalışma gerilimi (Ue)

400V

Bara nominal tepe dayanım akımı (lpk)

165 kA

Bara dereceli kısa süreli dayanım akımı (Icw)

75 kA, 1 s

Yükseklik

2.000 mm

derinlik

400 mm/600 mm

Standartlar ve hükümler

Tip test edilmiş bir santral kurulumu için sistem: IEC 61429-1/-2

İç ayırma şekli

Form 1 (dokunma korumalı)

Öne çıkan özellikler

Daha sürdürülebilir santraliniz

ALPHA 3200 Eco panoları, klasik güç dağıtım sistemlerine kıyasla önemli malzeme tasarrufu sağlar: merkezi konumlandırılmış bara ve ALPHA 3200 Eco santralinizin sayısız tasarım kopması sayesinde bakırdan %30'a kadar tasarruf sağlar. Ortalama 30 yılı aşan uzun kullanım ömrü ve onarılabilirliği ile - özel aletlere ve yedek parça olarak mevcut tüm bileşenlere gerek yoktur - uzun ömürlü ve kolay bakımdan yararlanırsınız. Modülerliği sayesinde, yeni işlevler sunulduğunda mevcut ALPHA 3200 Eco santralinizi de yükseltebilirsiniz.

Yanında EcoTech Profil simgesi bulunan Swithboard Alpha 3200
Koyu saçlı bir kişi ahşap bir masa üzerinde açık bir dizüstü bilgisayarı çalıştırır; arayüzü satırlar ve sütunlar halinde bir grafik gösterir.

SIMARIS yazılımı ile dijital planlama

Modern binalarda elektrik gücü dağıtımı güvenilir bir güç kaynağı sağlamalı, enerji tüketimini optimize etmeli ve bina otomasyonuna kolayca entegre edilmelidir. SIMARIS configuration, güç dağıtım panolarının giderek karmaşıklaşan planlamasını basit ve verimli hale getirir. Sezgisel yapılandırma yazılımı, tek bir platformda tutarlı planlama sağlar. Sezgisel çalışması ve standartlaştırılmış süreçleri sayesinde planlama hatalarını en aza indirir ve proje mühendisliğini önemli ölçüde hızlandırır. SIMARIS configuration ile, gerekli tüm belgeler de dahil olmak üzere modern bina teknolojisinin tüm gereksinimlerini karşılayan standartlara uygun panolar hızlı ve güvenilir bir şekilde oluşturabilirsiniz.

Tek bir tıklamayla dijital ikiz oluşturun

Şimdiye kadar, STEP verilerinden dijital bir ikiz oluşturmak sıkıcı ve karmaşık bir süreçti. Şimdi 3D mühendisliğine geçişi son derece basit hale getiriyoruz. Yeni 3D işlemci sayesinde ALPHA 3200 Eco güç dağıtım kartınızın dijital ikizini SIMARIS yapılandırmasından tek bir tıklama ile dışa aktarabilir ve SIMARIS xchange üzerinden STEP dosyası olarak dışa aktarabilirsiniz. Ayrıntılı görselleştirmesi ile dijital ikiz, planlamadan bakım ve genişletmeye kadar birçok alanda katma değer sunuyor.

Son vidaya kadar ayrıntılı görselleştirmelerden yararlanın

Dijital ikizin hızlı ve kolay üretilmesine ek olarak, birden fazla uygulamada çalışmanızı kolaylaştıran son derece yüksek bir ayrıntı seviyesinden de yararlanırsınız. Tesis ve bina planlaması, bakır parçaların boyutlandırılması, sistem kurulumları ve bakım ve genişletme için 3D modeli kullanarak: yüksek hassasiyetten ve azaltılmış hatalardan yararlanmanın yanı sıra zamandan ve paradan tasarruf edersiniz. Süreç adımları ayrıca daha az uzmanlaşmış bilgi gerektirir, böylece bir panel oluşturucu olarak sizin için işi ortadan kaldırır.

“ALPHA” etiketli gri metalik bir sunucu dolabı, koyu mavi bir arka plan üzerinde bir tel çerçeve kabin modelinin yanında duruyor.
Mavi güneş panelleri, solda ağaçlar ve çalılar, binalar ve bulutlar ile yükseltilmiş bir dış yapının üzerine veya üstüne oturur.

Fotovoltaik uygulamalar için uygundur

Almanya'da fotovoltaik sistemlere olan talep hızla artıyor ve daha fazla çatı şebekeye elektrik besliyor. Kapasite arttıkça, güvenilir izleme ve doğru şebeke beslemesi sağlamak için güvenli ve standartlara uygun ölçüm gerekli hale gelir.

Entegre trafo ölçüm bölümü sayesinde APLHA 3200 Eco santral, güneş ve rüzgar enerjisinden merkezi olmayan beslemeye kadar yenilenebilir enerjili uygulamalar için idealdir. Bu, yüksek güç seviyelerinde bile hassas, güvenilir ve şebekeye uyumlu ölçümler sağlar ve böylece daha sürdürülebilir enerji altyapılarının genişlemesini destekler.

Avantajları:

  • Hassas planlama ve standartlara uygun uygulama
  • İyi tasarlanmış ve güvenli genişletme ve kablolama
  • SIMARIS configuration yazılımını kullanarak modüler konfigürasyon

Sıkça Sorulan Sorular

Kaynakları keşfedin

Broşür

Broşür | Güç Dağıtım Panoları ALPHA 3200 Eco

Kılavuzlar ve kataloglar

El Kitabı | ALPHA 3200 Eko

Bulut tabanlı platform | SIMARIS xchange

SiePortalı | ALFA 3200 EKO

Katalog | LV 10 • 2026 — Alçak Gerilim Güç Dağıtımı ve Elektrik Tesisat Teknolojisi

Yolculuğunuza başlayın