Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Neden ALPHA low-voltage distribution boards?

Modüler ALPHA low-voltage distribution boards hem DIN hem de NF versiyonlarında mevcuttur. Duvara monte, yere duran ve kompakt dağıtım üniteleri ile her gereksinim için çözümler sunarlar. Ayrıca, farklı talepler için modüler olarak tasarlanmıştır ve basit konfigürasyon ve montaj için kurulum kitleri sağlarlar. Kompakt tasarımları ile SIMBOX küçük dağıtım panoları maksimum esneklik sunar ve alt dağıtım panoları veya zemin paneli panoları olarak kullanılabilir. Portföy, koruma, anahtarlama, ölçüm ve izleme için yenilikçi SENTRON cihazlarını sorunsuz bir şekilde entegre eder. Sertifikalı dağıtım panoları ve gelişmiş bileşenler, hem personel hem de ekipman için en yüksek güvenlik standartlarını korurken yüksek sistem kullanılabilirliğini sağlamaya yardımcı olur. Panel üreticileri SIMARIS create yazılımı ile veri odaklı mühendislik sayesinde artan verimlilik ve üretkenlikten de yararlanmaktadır.

Temel avantajlar

Kolayca planlayın ve uygunluğu sağlayın

ALPHA dağıtım panolarının basit ve sezgisel konfigürasyonu için SIMARIS create yazılım aracıyla planlayın, yapılandırın ve belgeleyin. Dokümantasyon IEC 61439'a uygun standartlara uygun olarak gerçekleşir.

Kurulumu hızlandırın

Tüm ALPHA dağıtım panoları, montajı açıkça basitleştiren özellikler sunar: Cihazınıza özel kurulum kitleri, önceden monte edilmiş üst hat rayları ve hızlı kilitleme vidaları veya modüler kurulum cihazları, modelinize bağlı olarak.

Her uygulama için çözümlerden yararlanın

ALPHA dağıtım panoları duvara ve yere monte edilmiş varyantlar olarak mevcuttur. 125 A ile 1.250 A arasındaki akımları kapsar IEC sertifikalı DIN ve NF dağıtım panoları sayesinde portföy birçok uygulamada kullanılabilir.

Anahtar detaylar

Teknik veriler

ALFA NF (EVRENSEL)

ALFA DİN

Standartlar ve yönetmelikler

Tasarım doğrulanmış çözümler oluşturmak için sistem: IEC 61439-1/2/3, EN 61439-1/2/3

Tasarım doğrulanmış çözümler oluşturmak için sistem: EN 61439-1/2/3

Bara nominal çalışma gerilimi (Ue)

690 V AC'ye kadar

690 V AC'ye kadar

Bara nominal frekansı

50/60 Hz

-

Bara nominal darbe dayanım gerilimi (Uimp)

6 kV'a kadar

8 kV'a kadar

Nominal akım (In)

800 A'ya kadar

1250 A'ya kadar

Nominal tepe dayanım akımı (Ipk)

53 kA'ya kadar

110 kA'ya kadar

Nominal kısa süreli dayanım akımı (Icw)

25 kA'ya kadar, 1 sn'ye kadar

35 kA'ya kadar, 1 sn'ye kadar

Koruma derecesi

IP55'e kadar

IP55'e kadar

İç ayırma şekli

Form 1

yok

Yüzey (Standart parçalar)

RAL 7035

RAL 7035, ALPHA 400/160 RAL 9016 olarak da mevcuttur

derinlik

140 mm, 250 mm, 400 mm

140 mm, 210 mm, 250 mm, 320 mm, 40 mm

Onaylar

VDE

VDE, EAC

Öne çıkan özellikler

SIMARIS create ile dijital olarak yapılandırın

SIMARIS create endüstrinin karmaşık gereksinimlerini karşılamak ve günlük işlerinizi önemli ölçüde basitleştirmek için özel olarak geliştirilmiştir. Yazılım, kullanım kolaylığı ile etkileyicidir ve ALPHA DIN ve NF dağıtım kartlarımızın planlanması, yapılandırılması ve dokümantasyonunda sizi destekler. Verimli 3 yönlü yapılandırma, otomatik teklif hesaplama ve doğrudan bir düğmeye basarak sipariş verme seçeneği ile yazılım, iş akışlarınızı büyük ölçüde basitleştirir. Merkezi belge yönetimi ayrıca proje ile ilgili tüm belgelerin net bir şekilde düzenlenmesini sağlar.

SIMARIS create yazılımı, ilk planlamadan nihai dokümantasyona kadar, karmaşık görevleri yönetilebilir hale getiren güvenilir bir ortaktır. Yazılım, tüm iş akışı boyunca size rehberlik eder ve tüm projelerinizde verimli, standartlara uygun sonuçlar sağlar.

İçlerini gösteren üç ALPHA dağıtım panosunun bir görüntüsü.

Hızlı ve verimli bir şekilde yükleyin

DIN teknolojisini destekleyen ALPHA dağıtım panoları, planlama ve montajı kolaylaştırmak için bir dizi farklı versiyon için cihaza özgü kurulum kitleri ile mevcuttur. NF teknolojisini destekleyen ALPHA UNIVERSAL dağıtım panosu, hızlı montaj için önceden monte edilmiş üst şapka rayları ve hızlı kilitleme vidaları ile birlikte gelir. Ve ALPHA SIMBOX küçük dağıtım panoları, dağıtım panosu kurulmadan önce üst hat rayına takılabilen modüler kurulum cihazlarıyla hazırlığı kolaylaştırır. bunlara ek olarak, geniş kablolama alanı ile gelirler.

Yenilenebilir enerji için iyi hazırlanmış

Almanya'da fotovoltaik sistemlere olan talep hızla artıyor ve daha fazla çatı şebekeye elektrik besliyor. Kapasite arttıkça, güvenilir izleme ve doğru şebeke beslemesi sağlamak için güvenli ve standartlara uygun ölçüm gerekli hale gelir. 30 kW'ın üzerindeki bağlı yük için (sürekli akım> 44 A), DIN VDE 0603-2-1/2 ve DIN EN 61439 akım transformatörleri aracılığıyla enerji ölçümü gerektirir.

ALPHA DIN dağıtım panoları, SIMARIS configuration ve SIMARIS create kullanarak sistemleri hassas bir şekilde planlamak ve modüler olarak özel gereksinimleri karşılamak için uyarlamak için esnek bir çözüm sunar. Yeni APZ, rFz ve trafo modülleri, koruma ve beslemeden güvenli enerji ölçümüne kadar optimize edilmiş konfigürasyon sağlar. Dağıtım panoları, güvenli genişletme ve kolay kablolama dahil olmak üzere iyi tasarlanmıştır.

8b94f444-8815-4126-ab78-23f0ad855d89-Kiosk-A-Photo-1280x720

Sıkça Sorulan Sorular

Kaynakları ve ilgili ürünleri keşfedin

El ilanı

El ilanı | SIMARIS create

Broşür

Broşür | SIVACON S4 ve ALPHA UNIVERSAL dağıtım sistemleri broşürü

Broşür | ALPHA 3200 Eco broşürü

Yolculuğunuza başlayın