Skip to main content
Bu sayfa, otomatik çeviri yardımıyla görüntülenmektedir. İngilizce olarak görüntülenmesini ister misiniz?

Directed Energy Material Extrusion - DEMEX hizmetini destekleyen: LEAM Technologies

LEAM Technologies is a start-up that was spun off from the Technical University of Munich. They offer an industrial edge-based solution to extend large-format 3D printers with temperature monitoring and active control. This makes it possible to process technically demanding plastics such as PEEK or similar with large-format 3D printers in the first place. The technology is mainly used in the energy, automotive, aerospace and general mechanical engineering sectors.

Neden Geniş formatlı AM'de katman yapışmasını iyileştirin?

DEMEX, geniş formatlı Katmanlı Üretimde yetersiz katman yapışması sorununu çözer. Sistem, alt tabakayı yerel olarak ısıtmak için yüksek güçlü LED'ler tarafından üretilen ışığı kullanır. Işık, nozülün önündeki bir noktaya odaklanır. Katman yapıştırma için optimum sıcaklık, stabiliteyi riske atmadan arayüzde sağlanır. Görünür, geniş spektrumlu ışık nedeniyle DEMEX lazer güvenlik düzenlemelerinden kaçınır.
DEMEX ile basılan parçalar, katmanlar arasındaki zayıf arayüz ortadan kalktığından gerilme mukavemeti için izotropik özellikler gösterir. Teknoloji herhangi bir termoplastik polimerle kullanılabilir ve PEEK, PEI, PESU veya diğer yüksek performanslı polimerlerin işlendiği zorlu uygulamalar için uygundur.
DEMEX, herhangi bir yeni veya mevcut geniş formatlı 3D yazıcıya güçlendirilebilir ve standart iletişim arayüzleri kullanılarak entegre edilir.
Siemens Industrial Edge'deki LEAMS ürünü, gelecekteki LFAM makinelerinde Siemens Numerical Control'den Edge Computing ve kalite güvence yazılımına değer payını genişletiyor.

DEMEX tarafından üretilen odaklanmış ışık noktası

Avantajlar

  • İzotropik parça özelliklerini elde edin
  • Soğuk yüzeylere yazdırın
  • Yazdırma sırasında sıcaklıkları izleyin ve daha sonra analiz için saklayın

Öne Çıkan Özellikler

Kaynakları ve İlgili Ürünleri Keşfedin

Ön Koşullar

DEMEX'in kurulacağı geniş formatlı bir 3D yazıcı

DEMEX sistem donanımı