Siemens, TSMC ile işbirliğini genişletiyor
TSMC, N2 ve N2P silikon süreçleri için birkaç Siemens aracını sertifikalandırmıştır. Şirketler ayrıca silikon fotonik, bulut bilişim ve tasarım hizmetlerinde işbirliklerini genişletti.
Solido Simulation Suite, müşterilerin yeni nesil analog, karışık sinyal ve özel IC tasarımları için kritik tasarım ve doğrulama görevlerini önemli ölçüde hızlandırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış yapay zeka hızlandırmalı SPICE, Fast SPICE ve karma sinyal simülatörlerinden oluşan entegre bir paketidir.

Solido Simulation Suite Akıllı IC tasarımı ve doğrulaması için entegre bir AI hızlandırmalı simülatör paketi sunar ve müşterilere yeni nesil analog, karışık sinyal ve özel IC tasarımları için büyük oranda daha hızlı doğrulama sağlar.
Yeni nesil AMS, RF, bellek ve 3D IC tasarımları için hızlandırılmış SPICE simülasyonu
SoC ve bellek tasarımları için hızlandırılmış FastSpice simülasyonu
Kütüphane IP tasarımlarının toplu doğrulanması için hızlandırılmış SPICE simülasyonu
nm AMS, RF ve özel dijital tasarımlar için endüstri standardı SPICE simülasyonu
HV, RF ve güvenlik açısından kritik tasarımlar için endüstri standardı SPICE simülasyonu
Karmaşık IC tasarımları için endüstrinin en hızlı karışık sinyal simülasyonu
“Otomotivden sinematografiye kadar sektörlerde yeniliği yönlendiren CMOS görüntü sensörü teknolojisine öncülük ediyoruz. Yüksek çözünürlüklü, yüksek kare hızı sensörlerinin doğrulanması, simülasyon çalışma süresi açısından bir darboğaz sunan çıkarılan yerleşim sonrası netlistenin büyüklüğü nedeniyle zordur. Siemens'in Solido Simulation Suite, analog ve bellek tasarımlarımızda 19 kata kadar daha hızlı performans gösteren SPICE ve FastSpice araç setleri sağladı. Bu, doğrulama programlarımızı önemli ölçüde hızlandırmamızı sağlarken, yol haritamızı müşterilerimiz için daha yenilikçi tasarım çözümleriyle genişletmemizi sağlıyor.”
Loc Duc Truong, Ametek
“Çağdaş yongaların tek bir G/Ç tasarımı kullanarak farklı pazarlara, arayüzlere, voltajlara ve standartlara sorunsuz bir şekilde uyum sağlamasını sağlayan esnek ve çok işlevli temel I/O'lar yaratmanın ön saflarındayız. Müşterilerimiz otomotiv, endüstriyel, yapay zeka, tüketici elektroniği, veri merkezi ve ağ uygulamaları kapsamında olgunlaşmadan ileri proses teknolojilerine uzanan tutarlı yeni tasarım gereksinimlerine sahiptir ve müşterilerimizin ürünlerini etkinleştiren ve farklılaştıran G/Ç kitaplıkları oluşturmaları için en iyi ortak olmaktan gurur duyuyoruz, rakiplerine karşı en iyi performans gösteren ESD ile onlara pazar avantajı sağlıyor. Endüstri simülatörlerinin kapsamlı bir değerlendirmesinden sonra, Solido Simulation Suite'i seçtik. Karar, simülasyon döngülerinde önemli tasarruflara dönüşen 30 kata kadar hızlandırmanın altın doğrulukla tutarlı bir şekilde gerçekleştirilmesine dayanıyordu. Bu işbirliği, yüksek voltajlı RF uygulamaları için silikon doğrulanmış tasarımları başarıyla uygulamamızı ve gelişmiş proses düğümlerinde uyarlanabilirliği ve etkinliği sergileyen sağlam çok protokollü G/Ç çözümleri sunmamızı sağladı.”
Stephen Fairbanks, Certus Yarıiletken
“Mixel, görev açısından kritik otomotiv SoC'leri de dahil olmak üzere birden fazla uygulama ve kullanım durumu için verimli ve güvenilir veri iletişimi sağlayan birinci sınıf düşük güçlü, yüksek bant genişliğine sahip MIPI PHY IP çözümleri geliştirmektedir. Karmaşık tasarımlarımız, katı spesifikasyonları karşılamak için yüksek kapasiteli ve yüksek hacimli doğrulama gerektirir. Siemens SPICE ve karma sinyal doğrulama teknolojilerini kullanarak, sürekli olarak ilk geçiş silikon başarısı elde ettik. Yeni piyasaya sürülen Solido Simulation Suite, aynı doğrulukla doğrulama verimliliğinde 3 kat kayda değer bir iyileştirme sağlayarak portföyümüzü daha hızlı yenilik yapmamızı ve büyütmemizi sağladı.” Michael Nagib, Miksel
“Yüksek performanslı saat ve düşük güç/yüksek hızlı veri arayüzleri için üst düzey silikon fikri mülkiyet sağlayıcısı olarak ürünlerimiz modern SoC'lerde çok önemli bir rol oynamaktadır. 5nm ve altında tasarlamanın karmaşıklığı, çok yüksek cihaz sayıları nedeniyle yavaş yerleşim sonrası simülasyonlarla birleştiğinde büyük zorluklar ortaya çıkarıyor. Son müşterilerimizin zorlu gereksinimlerini ve programlarını karşılamak için GAA ve FinFET proses teknolojisi tabanlı tasarımların hızlı ve doğru simülasyonu zorunludur. Çeşitli yerleşim sonrası tasarımları kullanarak Solido™ Simulation Suite için erken erişim programına aktif katılımımızda, Baharat düzeyinde doğruluğu korurken 11X'e kadar etkileyici bir hızlanma gözlemledik. En karmaşık tasarımlarımızı doğrulamak, ilk silikon başarısını sağlamak ve yüksek verim hedeflerimizi karşılamak için Solido Simulation Suite'den yararlanmayı dört gözle bekliyoruz.”
Randy Caplan, Silikon Kreasyonları